Visão geral dos kits de instalação fornecidos
Kits de instalação enviados com o gabinete de E/S
Kit de instalação 0M-816661
|
Peça |
Usada em |
Número de unidades |
|---|---|---|
|
Macaco 0M-815326
|
Remoção do gabinete de E/S do palete e Remoção do gabinete de energia do palete |
1 ![]() |
|
Placa de proteção do piso 870-25867
|
1 ![]() |
|
|
Chave de soquete hexagonal para furadeira 815–7044
|
1 ![]() |
Kit de instalação 0M-92447
|
Peça |
Usada em |
Número de unidades |
|---|---|---|
|
Suporte de fixação traseiro para 0M-0476 |
Fixe os suportes traseiros de fixação |
1 ![]() |
|
Suporte de fixação frontal 0M-0475 |
Montagem do suporte de fixação frontal |
1 ![]() |
| Parafuso Torx hexagonal
M8x20 com arruela
803–8590
|
9 ![]() |
Kit de instalação 0M-99582
| Peça | Usada em | Número de unidades |
|---|---|---|
| Tampa direita EMC 0M-98993 | Posição dos gabinetes |
1 ![]() |
| Porca M6 com arruela
803–5022
|
8 ![]() |
|
| Parafuso Torx hexagonal M10x35 com arruela | Instalação dos barramentos entre o gabinete de E/S e o gabinete de energia |
8 ![]() |
Kit de instalação 0M-83083
| Peça | Usada em | Número de unidades |
|---|---|---|
| Barramento de interconexão de aterramento entre o gabinete de E/S e o gabinete de energia 880–5665 | Instalação dos barramentos entre o gabinete de E/S e o gabinete de energia |
1 ![]() |
| Parafuso Torx hexagonal M8x30 com arruela
803–8591
|
6 ![]() |
|
| Barramentos de alimentação única 880–9642 | Instalação do kit de alimentação única |
6 ![]() |
| Porca M10 com arruela
803–1005
|
12 ![]() |
|
| Barramento jumper 880–5518 | Conexão dos cabos de energia |
1 ![]() |
| Porca M8 com arruela
803–8007
|
2 ![]() |
|
| Parafuso Torx hexagonal M8x30 com arruela
803–8591
|
2 ![]() |
Kit de instalação 0M-99130
|
Peça |
Usada em |
Número de unidades |
|---|---|---|
| Cabo de fibra ótica 0W11378 | Conexão de cabos de sinal entre o gabinete de E/S e os gabinetes de energia |
1 ![]() |
| Cabo de fibra ótica 0W11384 |
1 ![]() |
|
| Cabo de fibra ótica 0W11385 |
1 ![]() |
|
| Cabo de fibra ótica 0W12213 |
1 ![]() |
|
| Cabo de fibra ótica 0W98928 |
1 ![]() |
|
| Abraçadeiras
para cabos de sinal
820-0176
|
50 ![]() |
|
| Sensor de temperatura 0M-1160 | Conecte os seguintes cabos de sinal entre o gabinete de E/S e os gabinetes de baterias clássicas: |
2 ![]() |
| Término para
Modbus
730–0532
|
Conexão dos cabos Modbus |
2 ![]() |
Kit de instalação 0H-0889
| Peça | Usada em | Número de unidades |
|---|---|---|
| Cabo PBUS 1 0W7995 | Conexão dos cabos PBUS entre as unidades de nobreak paralelo |
1 ![]() |
| Cabo PBUS 2 0W7996 |
1 ![]() |
Kit de instalação 0M-92449
Kits de instalação enviados com o gabinete de energia
Kit de instalação do 0H-9162 ou 0H-9102
| Peça | Usada em | Número de unidades |
|---|---|---|
| Suporte de fixação traseiro para gabinete de energia 0M-818242 | Fixe os suportes traseiros de fixação |
1 ![]() |
| Parafuso Torx hexagonal M8x20 com arruela
803–8590
|
2 ![]() |
|
| Suporte de fixação frontal para gabinete de energia 0M-816684 | Montagem do suporte de fixação frontal |
1 ![]() |
| Suporte longo de agrupamento superior 0M-821220 | Posição dos gabinetes |
1 ![]() |
| Parafuso Torx M6x16 com arruela
803–0686
|
15 ![]() |
|
| Calços de nivelamento de 1 mm
870–2538
|
10 ![]() |
|
| Barramento de interconexão terra 880–5259 ou 880–99027*, entre gabinete de potência e gabinete de potência | Instalação dos barramentos entre o gabinete de E/S e o gabinete de energia e Instalação dos barramentos entre os gabinetes de energia |
1 ![]() |
| Parafuso Torx hexagonal M8x35 com arruela
803–8588
|
4 ![]() |
|
| Porca M8 com arruela
803–8007
|
4 ![]() |
|
| Barramento de interconexão terra 880-10146 ou 880–9720*, entre gabinete de potência e gabinete de potência (neutro) |
1 ![]() |
|
| Barramento de interconexão 0M-140035 entre gabinete de potência e gabinete de potência (bateria +) |
1 ![]() |
|
| Barramento de interconexão 0M-97886 entre gabinete de potência e gabinete de potência (saída) |
3 ![]() |
|
| Barramento de interconexão 0M-819336 entre gabinete de potência e gabinete de potência (bateria -) |
1 ![]() |
|
| Barramento de interconexão 0M-97885 entre gabinete de potência e gabinete de potência (entrada) |
3 ![]() |
|
| Porca M10 com arruela
803–1005
|
24 ![]() |
|
| Parafuso
Torx hexagonal M10x35 com arruela
803–8587
|
12 ![]() |