990–5809D-024

Especificações para sistemas 480 V

Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos

CUIDADO
risco de incêndio
  • Conecte-se apenas a um circuito com as especificações abaixo.
  • Conecte-se apenas a um circuito com proteção máxima de 1600 A de sobrecorrente de circuito derivado de acordo com o National Electrical Code, ANSI/NFPA70, e com o Canadian Electrical Code, Parte I, C22.1.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
NOTA: A proteção de sobrecorrente deve ser fornecida por outros.
NOTA: Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70).

As dimensões dos cabos neste manual estão fundamentadas na Tabela 310.15 do National Electrical Code 2014 (NEC) com as seguintes declarações:

  • Condutores 90 °C (THHN) para terminação 75 °C

  • Não mais do que três condutores transportadores de corrente em cada conduíte

  • Temperatura ambiente máxima de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre ou alumínio

  • Disjuntores com classificação de 100%

  • Condições de funcionamento nominal

Se a temperatura ambiente for superior a 30 °C, use condutores paralelos adicionais ou mais largos, de acordo com os requisitos de fatores de correção do NEC. O tamanho máximo de condutor permitido é de 600 kcmil.

Os condutores de aterramento de equipamento (EGC) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 do NEC e com a Tabela 250.122 “Tamanho mínimo de condutor de equipamento para equipamentos de aterramento.

NOTA: Sempre considere o tamanho dos EGC levando em conta toda a instalação elétrica.

Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak de 300 kW

 

OCPD máximo (A)

Condutores por fase de Cobre/alumínio (kcmil)

Condutor de aterramento de equipamento Cobre/alumínio*

Entrada 500* 2x250 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Bypass 400* 1x500 / 2x250 3 AWG / 1/0 AWG
Saída 400* 1x500 / 2x250 3 AWG / 1/0 AWG
Bateria 1000* 3x350 / 3x500 2/0 AWG / 4/0 AWG

Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak de 400 kW

 

OCPD máximo (A)

Condutores por fase de Cobre/alumínio (kcmil)

Condutor de aterramento de equipamento Cobre/alumínio*

Entrada 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Bypass 500* 2x300 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Saída 500* 2x300 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Bateria 1200* 3x600 / 4x500 3/0 / 250

Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak de 500 kW

 

OCPD máximo (A)

Condutores por fase de Cobre/alumínio (kcmil)

Condutor de aterramento de equipamento Cobre/alumínio*

Entrada 800* 2x600 / 3x400 1/0 AWG / 3/0 AWG
Bypass 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Saída 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Bateria 1600* 4x500 / 5x500 4/0 AWG / 350 kcmil

Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak de 625 kW

 

OCPD máximo (A)

Condutores por fase Cobre/alumínio (kcmil)

Condutor de aterramento de equipamento Cobre/alumínio*

Entrada

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Bypass

800*

2x600 / 3x400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Saída

800*

2x600 / 3x400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Bateria

2000*

5x500 / 6x600

250 kcmil / 400 kcmil

Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak de 750 kW

 

OCPD máximo (A)

Condutores por fase Cobre/alumínio (kcmil)

Condutor de aterramento de equipamento Cobre/alumínio*

Entrada

1200*

3x600 / 4x500

3/0 AWG / 250 kcmil

Bypass

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Saída

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Bateria

2500*

6x500 / 7x600

350 kcmil/600 kcmil

Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak de 1000 kW

 

OCPD máximo (A)

Condutores por fase Cobre/alumínio (kcmil)

Condutor de aterramento de equipamento Cobre/alumínio*

Entrada

1600*

4x600 / –

4/0 AWG / –
Bypass

1600*

4x400 / –

4/0 AWG / –
Saída

1600*

4x400 / –

4/0 AWG / –
Bateria

3000*

8x500 / –

400 kcmil / –

Tamanhos recomendados de parafusos e terminais para cabos de cobre

Dimensão de cabo Diâmetro de parafuso do terminal Tipo de cabo Ferramenta de crimpagem Cor
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 Preto P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 Alaranjado P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 Roxo P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 Branco P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 Vermelho P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 Marrom P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A Rosa P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 Preto P106

Tamanhos recomendados de parafusos e terminais para cabos de alumínio

Dimensão de cabo Diâmetro de parafuso do terminal Tipo de cabo Ferramenta de crimpagem Cor
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Oliva P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Rubi P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Vermelho P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Azul P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Verde P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Rosa P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Preto P106

Dissipação de energia térmica

Dissipação de energia térmica (BTU/h) para nobreak de 300 kW

Carga

Operação normal

Modo ECO

ECOnversion

Operação da bateria

25%

12919

5723

5978

12353

50%

19937

6587

6742

20392

75%

28412

7719

7766

29227

100%

38039

9045

9032

39199

Dissipação de energia térmica (BTU/h) para um nobreak de 400 kW

Carga

Operação normal

Modo ECO

ECOnversion

Operação da bateria

25%

98409

90496

93271

101770

50%

196084

176797

179590

197789

75%

294126

264155

266255

294870

100%

401035

352206

353243

393465

Dissipação de energia térmica (BTU/h) para nobreak de 500 kW

Carga

Operação normal

Modo ECO

ECOnversion

Operação da bateria

25%

18698

6495

7818

18234

50%

31855

7747

7747

31855

75%

50542

10319

10319

53313

100%

69234

13758

13758

78519

Dissipação de energia térmica (BTU/h) para nobreak de 625 kW

Carga

Operação normal

Modo ECO

ECOnversion

Operação da bateria

25% de carga

23373

6475

9772

22793

50% de carga

38672

9683

10770

39818

75% de carga

58008

12898

12898

66641

100% de carga

81934

15033

17198

98149

Dissipação de energia térmica (BTU/h) para nobreak de 750 kW

Carga

Operação normal

Modo ECO

ECOnversion

Operação da bateria

25% de carga

27351

9742

11727

27351

50% de carga

46407

11620

12924

47782

75% de carga

73741

15478

15478

79969

100% de carga

106625

20637

20637

117778

Dissipação de energia térmica (BTU/h) para nobreak de 1000 kW

Carga

Operação normal

Modo ECO

ECOnversion

Operação da bateria

25%

36468

12112

15294

36468

50%

61876

15493

16657

63710

75%

95564

20637

20637

106625

100%

145873

27516

27516

157038

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.