990–5809D-024

Especificações para nobreak de 500 kW

Tensão (V) 380 400 415 440 480
Conexões

3 fios (L1, L2, L3, PE)*

Intervalo da tensão de entrada (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frequência (Hz)

40 – 70

Corrente nominal de entrada (A) 800 760 731 685 633
Corrente máxima de entrada (A)* 886 851 819 767 725
Limitação da corrente de entrada (A)

890

832

760
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI)

<3% com 100% de carga
<4% com 50% de carga
<9% com 25% de carga

Fator de potência de entrada

0.99 com >40% de carga
0.98 com >20% de carga
0.97 com >10% de carga

Proteção

Contatores

Rampa de partida

Adaptável 1 - 40 s

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 fios (L1, L2, L3)*

Intervalo de tensão de bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequência (Hz)

50 ou 60

Intervalo de frequência (Hz)

Programável: +/-0.1, +/-3, +/-10. O padrão é +/-3.

Corrente nominal de bypass (A) 767 729 703 663 606
Capacidade máxima de curto-circuito

100 kA RMS*

Tiristor I²t (kA*s²) 7220* para sistemas com gabinete de E/S de 1000 kW
16245* para sistemas com gabinete de E/S de 1500 kW
Desarme magnéticos BF2 39 kA
Proteção

Comutador moldado com desarme para proteção contra realimentação

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 fios (L1, L2, L3, PE)

Capacidade de sobrecarga

150% por 1 minuto (operação normal)
125% por 10 minutos (operação normal)
115% por 1 minuto (operação com bateria)
110% contínuo (operação via bypass)
1000% por 100 milissegundos (operação via bypass)

Regulação de tensão de saída

Carga equilibrada: +/- 1%
Carga desequilibrada: +/- 3%

Resposta de carga dinâmica +/- 5% após 2 ms
+/- 1% após 50 ms
Fator de potência de saída

1

Corrente nominal de saída (A) 760 722 696 656 601
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU)

<2% com carga linear de 100%
<3% com carga não linear a 100%

Frequência de saída (Hz)

50/60 (sincronização com bypass), 50/60 Hz +/-0,1% (funcionamento livre)

Taxa de rotação (Hz/s)

Programável: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3)

Dupla conversão: VFI-SS-111

Fator de crista da carga

Até 3 (THDU < 5%)

Fator de potência da carga

0,7 capacitivo a 0,5 indutivo sem redução

Tensão de carregamento em % da potência de saída

35% com ≤ 80% de carga
12% com 100% de carga

Energia máxima de carregamento (kW) 60 em 100% de carga
175 em <80% de carga
Tensão nominal da bateria (VDC)

480

Tensão nominal de flutuação (VDC)

546

Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC)

384

Fim da tensão de descarga (sem carga) (VDC)

420

Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) 1090 1090 1090 1090 1090
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) 1362 1362 1362 1362 1362

Tempo máximo de autonomia da bateria

Ilimitado

Compensação de temperatura (por célula)

-3.3 mV por °C para T > = 25 °C
0 mV por °C para T < 25 °C

Corrente de ripple

< 5% C20 (tempo de backup de 5 minutos)

Teste de bateria

Manual/automático (selecionável)

Proteção de descarga total

Sim

Recarregar conforme a temperatura da bateria

Sim

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?