Spécifications de chaque interface
Utilisez uniquement le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) pour connecter les interfaces série, USB et Ethernet.
|
HMIST6200 |
HMIST64/65/66/6700 |
|
|---|---|---|
|
Interface série COM1 |
||
|
Transmission asynchrone |
RS-232C/485 |
RS-232C |
|
Longueur des données |
7 ou 8 bits |
|
|
Bit d'arrêt |
1 ou 2 bits |
|
|
Parité |
Paire, impaire ou aucune |
|
|
Vitesse de transmission des données |
2 400...115 200 bps, |
2 400...115 200 bps |
|
Connecteur |
Prise modulaire (RJ-45) |
D-Sub 9 broches (fiche) |
|
Interface série COM2 |
||
|
Transmission asynchrone |
– |
RS-485 |
|
Longueur des données |
– |
7 ou 8 bits |
|
Bit d'arrêt |
– |
1 ou 2 bits |
|
Parité |
– |
Paire, impaire ou aucune |
|
Vitesse de transmission des données |
– |
2 400...115 200 bps, |
|
Connecteur |
– |
Prise modulaire (RJ-45) |
|
Interface USB (Type A) |
||
|
Connecteur |
USB 2.0 (Type A) x 1 |
|
|
Tension d'alimentation |
5 Vcc ±5% |
|
|
Courant maximum fourni |
500 mA |
|
|
Distance de transmission maximale |
5 m (16,4 ft) |
|
|
Interface USB (micro-B) |
||
|
Connecteur |
USB 2.0 (micro-B) x 1 |
|
|
Distance de transmission maximale |
5 m (16,4 ft) |
|
|
Interface Ethernet |
||
|
Standard |
IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX |
|
|
Connecteur |
Prise modulaire (RJ-45) x 1 |
Prise modulaire (RJ-45) x 2 |