EIO0000003531.04

Specifiche di tutte le interfacce

 

HMIST6200

HMIST64/65/66/6700

Interfaccia seriale COM1

Trasmissione asincrona

RS-232C/485

RS-232C

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuna, dispari o pari

Velocità di trasmissione dati

2.400...115.200 bps,
187.500 bps (MPI)

2.400...115.200 bps

Connettore

Jack modulare (RJ-45)

D-Sub 9 pin (maschio)

Interfaccia seriale COM2

Trasmissione asincrona

RS-485

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuna, dispari o pari

Velocità di trasmissione dati

2.400...115.200 bps,
187.500 bps (MPI)

Connettore

Jack modulare (RJ-45)

Interfaccia USB (Tipo A)

Connettore

USB 2.0 (Tipo A) x 1

Tensione di alimentazione

5 Vcc ±5%

Corrente max erogata

500 mA

Distanza di trasmissione massima

5 m (16,4 ft)

Interfaccia USB (micro-B)

Connettore

USB 2.0 (micro-B) x 1

Distanza di trasmissione massima

5 m (16,4 ft)

Interfaccia Ethernet

Standard

IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX

Connettore

Jack modulare (RJ-45) x 1

Jack modulare (RJ-45) x 2

NOTA: Utilizzare solo il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) per collegare le interfacce seriali, USB ed Ethernet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?