Especificaciones de cada interfaz
Use únicamente el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) para conectar las interfaces USB, Ethernet y en serie.
|
HMIST6200 |
HMIST64/65/66/6700 |
|
|---|---|---|
|
Interfaz en serie COM1 |
||
|
Transmisión asíncrona |
RS-232C/485 |
RS-232C |
|
Longitud de los datos |
7 o 8 bits |
|
|
Bit de parada |
1 o 2 bits |
|
|
Paridad |
Ninguna, par o impar |
|
|
Velocidad de transmisión de los datos |
2400...115200 bps, |
2400...115200 bps |
|
Conector |
Conector de acoplador modular (RJ-45) |
D-Sub de 9 pines (macho) |
|
Interfaz en serie COM2 |
||
|
Transmisión asíncrona |
– |
RS-485 |
|
Longitud de los datos |
– |
7 o 8 bits |
|
Bit de parada |
– |
1 o 2 bits |
|
Paridad |
– |
Ninguna, par o impar |
|
Velocidad de transmisión de los datos |
– |
2400...115200 bps, |
|
Conector |
– |
Conector modular (RJ-45) |
|
Interfaz USB (Tipo A) |
||
|
Conector |
USB 2.0 (Tipo A) x 1 |
|
|
Tensión del suministro de energía |
5 Vcc ±5% |
|
|
Corriente máxima suministrada |
500 mA |
|
|
Distancia de transmisión máxima |
5 m (16,4 ft) |
|
|
Interfaz USB (micro-B) |
||
|
Conector |
USB 2.0 (micro-B) x 1 |
|
|
Distancia de transmisión máxima |
5 m (16,4 ft) |
|
|
Interfaz Ethernet |
||
|
Norma |
IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX |
|
|
Conector |
Conector modular (RJ-45) x 1 |
Conector modular (RJ-45) x 2 |