DOCA0005PT-14

Comunicações BACnet

Característica

Valor

Metros

Número de portas

1

iEM3165 / iEM3265 / iEM3365

Rótulos

0V, D0/-, D1/+, (blindagem)

Taxa de transmissão

9600, 19200, 38400, 57600, 76800

Isolamento

4,0 kV rms

Fio

2,5 mm2 / 14 AWG blindados de par trançado

Comprimento do fio

7 mm

Torque

0,5 Nm / 4,4 pol·lb

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?