DOCA0005PT-14

Medições instantâneas

NOTA: E denota o bit de extensão; o valor hexadecimal assume E = 0.

Formato de dados

DIFE

VIF primário

VIFE primário

VIFE específico do fabricante

Descrição

binário

hex

binário

hex

05

AE

E000 0001

01

Potência ativa – Fase 1

05

AE

E000 0010

02

Potência ativa – Fase 2

05

AE

E000 0011

03

Potência ativa – Fase 3

05

2E

Potência ativa total

85

40

2E

Potência reativa total

85

80 40

2E

Potência aparente total

05

E100 1001

C9

E000 0001

01

Tensão L1-N

05

E100 1001

C9

E000 0010

02

Tensão L2-N

05

E100 1001

C9

E000 0011

03

Tensão L3-N

05

E100 1001

C9

E000 0100

04

Tensão média de linha para neutro

05

E100 1001

C9

E000 0101

05

Tensão L1-L2

05

E100 1001

C9

E000 0110

06

Tensão L2-L3

05

E100 1001

C9

E000 0111

07

Tensão L3-L1

05

E100 1001

C9

E000 1000

08

Tensão média de linha para linha

05

E101 1100

CC

E000 0001

01

Corrente da fase 1

05

E101 1100

CC

E000 0010

02

Corrente da fase 2

05

E101 1100

CC

E000 0011

03

Corrente da fase 3

05

E101 1100

CC

E000 0000

00

Corrente média

05

E000 1010

0A

Fator de potência total

05

E000 1011

0B

Frequência

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?