DOCA0005PT-14

Atualizações de multi LN 1PH4W (iEM3155 / iEM3255 / iEM3355 )

Adição de cada registro de importação de energia reativa de fase

Endereço

Registro

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Descrição

0xB047

45128

R

2

Float32

kVARh

Fase A de energia reativa fornecida

0xB049

45130

R

2

Float32

kVARh

Fase B de energia reativa fornecida

0xB04B

45132

R

2

Float32

kVARh

Fase C de energia reativa fornecida

Você pode acessar os valores de importação de energia reativa de cada fase usando o formato de registro INT64 ou Float 32.

Adição de cada registro de nome de fase

Endereço

Registro

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Descrição

Valor padrão

0xDEA7

57000

R

5

UTF8

Nome da Fase 1

PH1 Eng Impt

0xDEAC

57005

R

5

UTF8

Nome da Fase 2

PH2 Eng Impt

0xDEB1

57010

R

5

UTF8

Nome da Fase 3

PH3 Eng Impt

Adição de um comando para definir o nome de cada fase

Número do comando

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Intervalo

Descrição

6018

W

1

UInt16

(Reservado)

W

5

UTF8

Tamanho da cadeia de caracteres ≤ 10

Rótulo do nome da Fase 1

W

5

UTF8

Tamanho da cadeia de caracteres ≤ 10

Rótulo do nome da Fase 2

W

5

UTF8

Tamanho da cadeia de caracteres ≤ 10

Rótulo do nome da Fase 3

Adição para o visor: Os valores de cada fase ativa/reativa são adicionados ao HMI

NOTA: Quando a configuração da fiação é multi LN 1PH4W, a reinicialização de energia parcial por meio de entrada digital ou comando não é possível.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?