Entradas do sistema de energia: iEM3200 série
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Entradas de tensão |
Tensão medida |
Iniciador estrela (Y): 100 - 277 V L-N, 173 - 480 V L-L ±20% Delta: 173 - 480 V F-F ±20% |
Sobrecarga |
332 V L-N ou 575 V L-L |
|
Impedância |
3 MΩ |
|
Tensão de impulso (Uimp) |
6 kV para 1,2 μs |
|
Frequência |
50 / 60 Hz ±10% |
|
Categoria de medição |
III |
|
Classificação mínima de temperatura do fio necessária |
90 °C (194 °F) |
|
Carga |
<10 VA |
|
Fio |
2,5 mm2 / 14 AWG (Recomendado: fio de cobre) |
|
Comprimento do fio |
8 mm / 0,31 pol |
|
Torque |
0,5 Nm / 4,4 pol·lb |
|
Entradas de corrente |
Corrente nominal |
1 A ou 5 A |
Corrente medida |
20 mA a 6 A |
|
Corrente suportável |
10 A contínua, 20 A durante 10 s/h |
|
Classificação mínima de temperatura do fio necessária |
90 °C (194 °F) |
|
Impedância |
<1 mΩ |
|
Frequência |
50 / 60 Hz ±10% |
|
Carga |
<0,036 VA a 6 A |
|
Fio |
6 mm2 / 10 AWG (Recomendado: fio de cobre) |
|
Comprimento do fio |
8 mm / 0,31 pol |
|
Torque |
0,8 Nm / 7,0 pol·lb |