DOCA0005PT-14

Entradas do sistema de energia: iEM3100 série

Característica

Valor

Tensão medida

Iniciador estrela (Y): 100 - 277 V L-N, 173 - 480 V L-L ±20%

Delta: 173 - 480 V F-F ±20%

Corrente máxima

63 A

Corrente medida

0,5 A a 63 A

Sobrecarga

332 V L-N ou 575 V L-L

Impedância de tensão

3 MΩ

Impedância de corrente

<0,3 mΩ

Frequência

50 / 60 Hz ±10%

Categoria de medição

III

Classificação mínima de temperatura do fio necessária

90 °C (194 °F)

Carga

<10 VA a 63 A

Fio

16 mm2 / 6 AWG

(Recomendado: fio de cobre com terminal de cobre compatível)

Comprimento do fio

11 mm / 0,43 pol

Torque

1,8 Nm / 15,9 pol·lb

Corrente suportável

63 A contínua, 160 A durante 10 s/h

Tensão de impulso (Uimp)

6 kV para 1,2 μs

Categoria de utilização

UC1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?