Comunicações LonWorks
Característica |
Valor |
Metros |
|
---|---|---|---|
Número de portas |
1 |
iEM3175 / iEM3275 / iEM3375 |
|
Isolamento |
3,75 kV rms |
||
Fio |
2,5 mm2/ 14 AWG blindados de par trançado |
||
Comprimento do fio |
7 mm |
||
Torque |
0,5 Nm / 4,4 pol·lb |