Informações de status do medidor
Rótulo de variável de rede |
Tipo SNVT/UCPT |
Descrição |
---|---|---|
Informações básicas e configuração do medidor |
||
nvoDateTime |
SNVT_time_stamp |
Data e hora do medidor (DD/MM/AAAA hh:mm:ss) |
nvoOpTimer |
SNVT_count_32 |
Temporizador de operação do medidor: o tempo em segundos desde que o medidor foi ligado pela última vez |
Informações de configuração do sistema |
||
nciSystemType |
SNVT_count |
Configuração do sistema de energia:
|
nciWireNum |
SNVT_count |
Número de fios
|
nciPhaseNum |
SNVT_count |
Número de fases
|
nciCtNum |
SNVT_count |
Número de TCs
NOTA: Aplicável somente a iEM3275
|
nciVtNum |
SNVT_count |
Número de TPs
NOTA: Aplicável somente a iEM3275
|
nciVtPrimary |
SNVT_count_32 |
TP primário NOTA: Aplicável somente a iEM3275
|
nciVTSecondary |
SNVT_count |
TP secundário NOTA: Aplicável somente a iEM3275
|
nciCtPrimary |
SNVT_count |
TC primário NOTA: Aplicável somente a iEM3275
|
nciCtSecondary |
SNVT_count |
TC secundário NOTA: Aplicável somente a iEM3275
|
nciVtConnType |
SNVT_count |
Tipo de conexão TP:
|
nciNominalFreq |
SNVT_freq_hz |
Frequência do sistema
|
Configuração de entrada digital e informações de status |
||
nciDICtrMode |
SNVT_count |
Modo de controle de entrada digital:
|
nciDIPulseConst |
SNVT_count_32 |
Constante do pulso (pulsos/unidade) |
nvoDIStatus |
SNVT_count |
Status de entrada digital (somente Bit 1 é usado):
NOTA: As informações fornecidas por esta variável
só se aplicam se o modo de controle de entrada digital estiver
definido como Status de entrada.
|
Status do alarme |
||
nvoAlmStatus |
SNVT_count |
Status do alarme (somente Bit 1 é usado):
|
nvoAlmUnAckState |
SNVT_count |
Status de reconhecimento (somente Bit 1 é usado):
|
nvoAlmLastTime |
SNVT_time_stamp |
Marcação de data e hora do último alarme (DD/MM/AAAA hh:mm:ss) |
nvoAlmLastValue |
SNVT_power_f |
Valor no último alarme |
nciAlmEnable |
SNVT_count |
Configuração do alarme do sistema paralelo:
|
nciAlmPkUpSetPt |
SNVT_power_f |
Ponto de ajuste de retirada do alarme de potência ativa em kW |