DOCA0005DE-14

BACnet-Kommunikation

Eigenschaft

Wert

Messgerät

Anzahl Schnittstellen

1

iEM3165 / iEM3265 / iEM3365

Bezeichnungen

0V, D0/-, D1/+, (Abschirmung)

Baudrate

9600, 19200, 38400, 57600, 76800

Isolation

4,0 kVeff.

Leiter

2,5 mm2 geschirmtes Twisted-Pair-Kabel

Abisolierlänge

7 mm / 0.28 in

Anzugsmoment

0,5 Nm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?