DOCA0005FR-14

Communications BACnet

Caractéristique

Valeur

Mètres

Nombre de ports

1

iEM3165 / iEM3265 / iEM3365

Étiquettes

0V, D0/–, D1/+, (blindage)

Vitesse de transmission

9600, 19200, 38400, 57600, 76800

Isolement

4,0 kV eff.

Câble

Paire torsadée blindée 2,5 mm2/14 AWG

Longueur dénudée du fil

7 mm/0,28 in

Couple de serrage

0,5 N·m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?