DOCA0005DE-14

Stromnetzeingänge: iEM3100 Reihe

Merkmal

Wert

Gemessene Spannung

Sternschaltung: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ± 20 %

Dreieckschaltung: 173–480 V L-L ± 20 %

Maximalstrom

63 A

Gemessener Strom

0,5 A bis 63 A

Überlast

332 V L–N bzw. 575 V L–L

Spannungsimpedanz

3 MΩ

Stromimpedanz

< 0,3 mΩ

Frequenz

50/60 Hz ± 10 %

Messkategorie

III

Erforderliche Mindesttemperaturfestigkeit der Leitungen

90 °C

Bürde

< 10 VA bei 63 A

Leiter

16 mm2

(Empfohlen: Kupferdraht mit einem kompatiblen Kabelschuh aus Kupfer)

Abisolierlänge

11 mm

Anzugsmoment

1,8 Nm

Zulässige Überlastung

63 A dauernd, 160 A bei 10 s/h

Stoßspannung (Uimp)

6 kV für 1,2 μs

Nutzungskategorie

UC1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?