DOCA0005FR-14

Entrées du réseau électrique : iEM3100 Série

Caractéristique

Valeurs

Tension mesurée

Étoile : 100…277 V L-N, 173-480 V L-L ±20 %

Triangle : 173…480 V L-L ±20 %

Intensité maximale

63 A

Courant mesuré

0,5 A à 63 A

Surcharge

332 V L-N ou 575 V L-L

Impédance de tension

3 MΩ

Impédance de courant

< 0,3 mΩ

Fréquence

50/60 Hz ±10 %

Catégorie de mesure

III

Catégorie de température du fil minimum

90 °C

Charge

< 10 VA à 63 A

Fil

16 mm2 / 6 AWG

(Recommandé : Fil de cuivre avec cosse de cuivre compatible)

Longueur dénudée du fil

11 mm/0,43 in

Couple

1,8 N·m

Tenue aux chocs

63 A continu, 160 A à 10 s/h

Tension d’impulsion (Uimp)

6 kV pendant 1,2 μs

Catégorie d’emploi

UC1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?