EIO0000004350_00

Especificaciones ambientales

Utilice y almacene este producto en áreas que cumplen las condiciones especificadas.

NOTA: Cuando use alguna de las opciones para este producto, compruebe las especificaciones de cualquier condición especial o precaución que pueda aplicarse a este producto.
Entorno físico
Temperatura ambiente
(T-Code: T4)
0...55 °C (32...131 °F)
(para HMIFP6800WC y HMIFP6900WC: 0...50 °C [32...122 °F])
Temperatura de almacenamiento -20...60 °C (-4...140 °F)
Humedad ambiente del aire y del almacenamiento 10...90% RH (Sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)
Polvo 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o menos (niveles no conductores)
Grado de contaminación Uso en un entorno con un grado de contaminación 2
Gases corrosivos Libre de gases corrosivos
Presión atmosférica (altitud de funcionamiento) 800...1114 hPa (2000 m [6561 ft] o inferior)
Entorno mecánico
Resistencia a la vibración*1 Conformidad conIEC/EN 61131-2
5...9 Hz Amplitud de cresta 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Aceleración fija: 9,8 m/s2
Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)
Resistencia a impactos Conformidad con IEC/EN 61131-2
147 m/s2, direcciones X, Y, Z para 3 repeticiones
Entorno eléctrico
Transitorios eléctricos rápidos/pulsos IEC 61000-4-4
2 kV: Puerto de alimentación
1 kV: Puertos de señales
Inmunidad a descargas electroestáticas Método de descarga de contacto: 6 kV
Método de descarga de aire: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)

* 1 Cuando está instalado en un panel.

Requisitos de calidad del aire

No use ni almacene el producto en lugares donde se evaporan sustancias químicas o donde éstas están presentes en el aire:

  • Productos químicos corrosivos: ácidos, alcalinos, líquidos con sal.

  • Productos químicos inflamables: disolventes orgánicos.

ATENCIÓN
EQUIPOS INSERVIBLES
No permita que el agua, líquidos, metales ni fragmentos de cables entren dentro de la carcasa del panel.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.