Terminal Data for NQ and NF Terminal Data
Refer to Catalog 1670CT0701, 1640CT0801
NQ and NF Terminal Data
NQ Standard Aluminum Mechanical Lugs—Main Lugs
Panel Type |
Ampere Rating |
Part Number |
Lug Wire Range[1] |
---|---|---|---|
NQ |
100 A |
NQALM1 |
(1) #6-2/0 Al or Cu |
225 A |
NQALM2 |
(1) #6-350 kcmil Al or Cu |
|
400 A |
NQALM4 |
(1) 1/0-750 kcmil Al or Cu or |
|
600 A |
NQALM6 |
(2) 1/0-750 kcmil Al or Cu |
|
NQALM6A |
(1) 1/0-750 kcmil Al or Cu |
NQ Standard Aluminum Mechanical Lugs—Main Circuit Breaker
Panel Type |
Ampere Rating |
Circuit Breaker Type |
|
---|---|---|---|
NQ |
100 A |
QOB |
(1) #4–#2/0 Al or Cu |
150 A |
HD, HG, HJ, HL |
(1) #14–#3/0 Al or Cu |
|
225 A |
QB, QD, QG, QJ |
(1) #4-300 kcmil Al or Cu |
|
250 A |
JD, JG, JJ, JL |
(1) #3/0–350 kcmil Al or Cu [2] |
|
400 A |
LA, LH |
(1) #1–600 kcmil Al or Cu or |
|
600 A |
LD, LG, LJ, LL |
(2) #4/0-500 kcmil Al or Cu |
NF Standard Mechanical Lugs—Main Lugs
Panel Type |
Ampere Rating |
Part Number |
Lug Wire Range[1] |
---|---|---|---|
NF |
125 A |
NFALM1 |
(1) #6–2/0 Al or Cu |
250 A |
NFALM2 |
(1) #6–350 kcmil Al or Cu |
|
400 A |
NFALM4 |
(1) #1/0–750 kcmil or (2) #1/0–350 kcmil Al or Cu |
|
600 A |
NFALM6 |
(2)1/0-750 kcmil Al or Cu |
|
800 A |
NFALM8 |
(3) 1/0-750 kcmil Al or Cu |
NF Standard Mechanical Lugs—Main Circuit Breaker
Panel Type |
Ampere Rating |
Circuit Breaker Type |
|
---|---|---|---|
NF |
125 A |
ED, EG, EJ |
(1) #14–#2/0 Al or Cu |
150 A |
HD, HG, HJ, HL |
(1) #14–#3/0 Al or Cu |
|
250 A |
JD, JG, JJ, JL |
(1) #3/0–350 kcmil Al or Cu [2] |
|
DJ |
(1) #2–600 Cu or #2–500 Al |
||
400 A |
LA, LH |
(1) #1–600 kcmil or (2) #1–250 kcmil Al or Cu |
|
600 A |
LD, LG, LJ, LL, LR |
(2) #4/0–500 kcmil Al or Cu |