UDT_PredictiveAlarmMessages
El UDT PredictiveAlarmMessages se utiliza como plantilla al importar los mensajes de estado de alarma predictiva desde el software SoMove™ a TIA Portal. Este UDT contiene los mensajes de estado de alarma predictiva de un Avatar. Consulte la Guía de inicio rápido para aplicaciones PROFINET y PROFIBUS de TeSys™, número de documento 8536IB1916, para obtener más información sobre la importación de mensajes de estado de alarma predictiva.
Componentes
|
Componente |
Tipo de datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
PAStatusMessage0 |
CADENA[150] |
Mensaje asociado con Bit 0 de alarma predictiva |
|
PAStatusMessage1 |
CADENA[150] |
Mensaje asociado con Bit 1 de alarma predictiva |
|
PAStatusMessage2 |
CADENA[150] |
Mensaje asociado con Bit 2 de alarma predictiva |
|
PAStatusMessage3 |
CADENA[150] |
Mensaje asociado con Bit 3 de alarma predictiva |
|
PAStatusMessage4 |
CADENA[150] |
Mensaje asociado con Bit 4 de alarma predictiva |
|
PAStatusMessage5 |
CADENA[150] |
Mensaje asociado con Bit 5 de alarma predictiva |
|
PAStatusMessage6 |
CADENA[150] |
Mensaje asociado con Bit 6 de alarma predictiva |
|
PAStatusMessage7 |
CADENA[150] |
Mensaje asociado con Bit 7 de alarma predictiva |
|
PAStatusMessage8 |
CADENA[150] |
Mensaje asociado con Bit 8 de alarma predictiva |
|
PAStatusMessage9 |
CADENA[150] |
Mensaje asociado con Bit 9 de alarma predictiva |