DOCA0256FR-01

Configuration de l’équipement

Le tableau répertorie les données de configuration de l’équipement pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille
(en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 9

0

2

RW

1

UINT16

1–15
(pas 1)

8

Y Type de module capteur LTMTCT/LTMTCTV
1 9

2

2

Réservé

1 9

4

2

RW

1

UINT16

0–8
(pas 1)

0

O Type de l’unité d’extension LTMT 1
1 9

6

2

Réservé

1 9

8

2

RW

1

UINT16

0–8
(pas 1)

0

O Type de l’unité d’extension LTMT 2
1 9

10

2

Réservé

1 9

12

2

RW

1

UINT16

0–8
(pas 1)

0

O Type de l’unité d’extension LTMT 3
1 9

14

2

Réservé

1 9

16

2

RW

1

UINT16

0–8
(pas 1)

0

O Type de l’unité d’extension LTMT 4
1 9

18

2

Réservé

1 9

20

2

RW

1

UINT16

0–8
(pas 1)

0

O Type de l’unité d’extension LTMT 5
1 9

22

2

Réservé

1 9

24

2

RW

1

UINT16

0–2
(pas 1)

0

O

Type de capteur de température de LTMT main unit*:

  • 0 : Aucun

  • 1 : PT100

  • 2 : PTC binaire

1 9

26

8

Réservé

Type de module capteur LTMTCT/LTMTCTV

Enregistrer la valeur

Référence

Module capteur

Plage de courants

0

Aucun

1-2

Réservé

3

LTMTCT3T

Module horizontal LTMTCT

0,3-3 A

4

LTMTCTV3T

Module horizontal LTMTCTV

0,3-3 A

5-6

Réservé

7

LTMTCT25T

Module horizontal LTMTCT

2,5-25 A

8

LTMTCTV25T

Module horizontal LTMTCTV

2,5-25 A

9-10

Réservé

11

LTMTCT100T

Module horizontal LTMTCT

10-100 A

12

LTMTCTV100T

Module horizontal LTMTCTV

10-100 A

13-14

Réservé

15

LTMTCTV3UT

Module horizontal LTMTCTV pour applications UL

0,3-3 A

16

LTMTCTV25UT

Module horizontal LTMTCTV pour applications UL

2,5-25 A

17

LTMTCTV100UT

Module horizontal LTMTCTV pour applications UL

10-100 A

Type de l’unité d’extension LTMT

Enregistrer la valeur

Référence

Expansion Unit

Calibre DI

0

Aucune

1

LTMTIN42FM

4 DI et 2 DO

100/240 Vca/Vcc

2

LTMTIN42BD

4 DI et 2 DO

24 Vcc

3–6

Réservé

7

LTMTAN21

2 AI et 1 AO

8

Réservé

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.