DOCA0256FR-01

Paramètres système

Le tableau répertorie les paramètres système pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille
(en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 9

154

2

RW

1

A

UINT16

1–1000
(pas 1)

1

Y

Primaire TC phase

1 9

156

2

RW

1

A

UINT16

1–5
(pas 4)

1

Y

Secondaire TC phase

1 9 158 4 Réservé
1 9

162

2

RW

1

A

UINT16

1–1000
(pas 1)

1

Y

Primaire TC vitesse 2

1 9

164

2

RW

1

A

UINT16

1–5
(pas 4)

1

Y

Secondaire TC vitesse 2

1 9 166 6 Réservé
1 9

172

2

RW

0,1

V

UINT16

1100–6900
(pas 1)

4150

Y

Tension nominale

1 9

174

2

RW

1

UINT16

  • 0 : 50 Hz

  • 1 : 60 Hz

0

Y

Fréquence nominale

1 9

176

2

RW

1

UINT16

  • 0 : L123

  • 1 : L132

0

Y

Rotation des phases

1 9

178

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

1

Y

Entrée de tension**

1 9

180

2

Réservé

1 9

182

2

RW

0,1

A

UINT16

1-10000
(étape 1)

25

Y

 Courant pleine charge

1 9

184

2

RW

0,1

A

UINT16

1–10000
(pas 1)

25

Y

Courant pleine charge vitesse 2

1 9

186

2

RW

1

UINT16

1–10
(pas 1)

1

N Passes secondaire TC phase
1 9

188

2

RW

1

UINT16

1–10
(pas 1)

1

N Passes secondaire phase vitesse 2
1 9

190

6

Réservé

1 9

196

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

1

Y

Mode de test

1 9 198

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Non

  • 1 : Oui

0

Y

Contournement interverrouillage pendant test

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.