DOCA0256FR-01

Données de mesure

Le tableau ci-dessous répertorie les données de mesure de communication PROFIBUS DP .

Emplacement

Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Svd

Nom du paramètre

1 3

0

4

R

0.001

A

UINT32

N

Courant RMS L1

1 3

4

4

R

0.001

A

UINT32

N

Courant RMS L2

1 3

8

4

R

0.001

A

UINT32

N

Courant RMS L3

1 3

12

4

R

0.001

A

UINT32

N

Courant terre mesuré

1 3

16

4

R

0.001

A

UINT32

N

Courant terre calculé

1 3

20

4

R

0.001

A

UINT32

N

Courant moyen

1 3

24

2

R

0,01

%

UINT16

N

Déséquilibre courant

1 3

26

2

R

1

UINT16

N

Séquence des phases de courant

  • 0 : –

  • 1 : L123

  • 2 : L132

  • 3 : CTWF (erreur de câblage TC)

1 3

28

4

R

0,1

V

UINT32

N

Pour une tension RMS L1–N RMS monophasée

Pour une tension RMS L1-L2 triphasée

1 3

32

4

R

0,1

V

UINT32

N

Tension efficace L2-L3

1 3

36

4

R

0,1

V

UINT32

N

Tension RMS L3–L1

1 3

40

4

R

0,1

V

UINT32

N

Tension moyenne

1 3

44

2

R

0,01

%

UINT16

N

Déséquilibre tension

1 3

46

2

R

1

UINT16

N

Séquence des phases de tension

  • 0 : –

  • 1 : L123

  • 2 : L132

1 3

48

2

R

0,01

Hz

UINT16

N

Fréquence du réseau

1 3

50

2

R

0,01

UINT16

N

facteur de puissance du système

1 3

52

4

R

0.001

kW

UINT32

N

Puissance active totale

1 3

56

4

R

0.001

kVAr

UINT32

N

Puissance réactive totale

1 3

60

4

R

0.001

kVA

UINT32

N

Puissance apparente totale

1 3

64

8

R

0.001

kWh

UINT64

Y

Énergie active totale

1 3

72

8

R

0.001

kvarh

UINT64

Y

Énergie réactive totale

1 3

80

8

R

0.001

kVAh

UINT64

Y

Énergie apparente totale

1 3

88

2

R

1

%

UINT16

N

THD courant L1

1 3

90

2

R

1

%

UINT16

N

THD courant L2

1 3

92

2

R

1

%

UINT16

N

THD courant L3

1 3

94

2

R

1

%

UINT16

N

Pour une THD tension L1–N RMS monophasée

Pour une THD tension L1-L2 triphasée

1 3

96

2

R

1

%

UINT16

N

THD tension L2–L3

1 3

98

2

R

1

%

UINT16

N

THD tension L3–L1

1 3

100

2

R

0,1

°C ou F

UINT16

N

Température mesurée par le capteur PT100*

1 3

102

2

R

1

Ω

UINT16

N

Température mesurée par le capteur PTC binaire

1 3

104

10

Réservé

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.