Conexión de interruptores automáticos ComPacT NSX al sistema ULP
Introducción
Use el cable NSX para conectar los interruptores automáticos ComPacT NSX al sistema ULP.
-
El interruptor automático ComPacT NSX debe tener un módulo de control del estado del interruptor automático BSCM o una MicroLogic otra unidad de disparo 5, 6 o 7.
-
El interruptor automático de CC ComPacT NSX debe tener un módulo de comunicaciones del interruptor automático BSCM.
Para obtener más información, consulte la documentación siguiente:
MicroLogic otras unidades de disparo
Las MicroLogic otras unidades de disparo 5, 6 o 7 desempeñan múltiples funciones:
-
Protección de la distribución eléctrica o de aplicaciones específicas
-
Medición de los valores instantáneos y medición de los valores de demanda de las magnitudes eléctricas
-
Medición de energía
-
Información operativa (por ejemplo, demanda máxima, alarmas personalizadas y contador de funcionamiento)
-
Comunicación
Para obtener más información, consulte ComPacT NSX - MicroLogic otras unidades de disparo electrónico 5/6/7 - Guía del usuario Documentos relacionados.
Módulo de control del estado del interruptor automático BSCM
El módulo de control del estado del interruptor automático BSCM se puede usar
-
para enviar los siguientes datos a través de la red de comunicación:
-
Los estados del interruptor automático desde los contactos auxiliares OF, SD y SDE
-
Instrucciones de control para el mando eléctrico comunicante (si existe): apertura, cierre y rearme
-
Información de ayuda para el operador: almacenamiento de los 10 últimos eventos
-
-
para indicar el estado del interruptor automático con unidad de disparo con y sin comunicación a través de comunicaciones externas. Para esto se requiere un módulo de comunicaciones externo.
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
LV434205 |
|
Cable NSX
Los cables NSX son bloques de conexión internos utilizados para conectar un interruptor automático ComPacT NSX provisto del módulo BSCM o las MicroLogic otra unidad de disparo 6 unidad de disparo 5, o 7 a un módulo ULP.
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Para tensiones del sistema superiores a 480 V CA:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
El cable NSX es adecuado para aplicaciones con menos de 480 V CA. Está disponible en tres longitudes y termina con un conector enchufable RJ45 para la conexión directa a un módulo ULP.
|
Ilustración |
Longitud |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|---|
|
L = 0,35 m (1,15 ft) |
LV434200 |
|
|
|
L = 1,3 m (4,3 ft) |
LV434201 |
||
|
L = 3 m (9,8 ft) |
LV434202 |
Son posibles longitudes de hasta 5 m (16,4 ft) mediante conectores de toma/toma RJ45.
Cable NSX aislado
Para tensiones del sistema superiores a 480VCA, se debe utilizar un cable NSX aislado. Esto se hace para garantizar la integridad de los datos en la red ULP. El cable NSX aislado es una variante aislada del cable NSX con terminación en un módulo electrónico con un conector de toma RJ45. Use un cable RJ45 ULP de conector/conector para conectar el módulo electrónico aislado del cable NSX a un módulo ULP.
|
Ilustración |
Longitud |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|---|
|
L = 1,3 m (4,3 ft) |
LV434204 |
|
El módulo electrónico del cable NSX aislado debe alimentarse con una fuente de alimentación de 24 V CC de forma que el sistema ULP esté aislado.
En la tabla siguiente se resumen las características del módulo electrónico:
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Dimensiones |
27 x 27 x 27 mm (1 x 1 x 1 in) |
|
Montaje |
Sobre un carril DIN |
|
Índice de protección del módulo instalado |
|
|
Temperatura de funcionamiento |
De -25°C a +70°C (de -13°F a +158°F) |
|
Tensión de alimentación |
24 V CC, -20 %/+10 % (de 19,2 a 26,4 V CC) |
|
Consumo |
|
Conexión al sistema ULP con el cable NSX
En las figuras siguientes se muestra la conexión del interruptor automático ComPacT NSX a la IMU con el cable NSX.
|
Interruptor automático ComPacT NSX con MicroLogic otra unidad de disparo 5, 6 o 7 |
Interruptor automático ComPacT NSX con módulo BSCM |
Interruptor automático ComPacT NSX con módulo BSCM y MicroLogic otra unidad de disparo 5, 6 o 7 |
|---|---|---|
Conexión al sistema ULP con el cable NSX aislado
|
A |
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
|
B |
Terminación de línea ULP |
|
C |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
D |
Módulo ULP aislado para tensiones del sistema superiores a 480VCA |
|
E |
Cable ULP del interruptor automático para tensiones del sistema superiores a 480VCA |
|
F |
Conector para conexión interna de interruptor automático ComPacT NSX |

ADVERTENCIA