Conexión de interruptores automáticos MasterPact NT/NW y ComPacT NS al sistema ULP
Introducción
Use el cable BCM ULP del interruptor automático para conectar los interruptores automáticos MasterPact NT/NW y ComPacT NS al sistema ULP. El interruptor automático debe tener un módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP.
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP
El módulo de comunicaciones de interruptor automático BCM ULP, suministrado con el interruptor automático, se instala detrás de MicroLogic la unidad de disparo y se conecta a los microinterruptores:
-
Para los dispositivos con mando manual:
-
Contactos OF, SDE o SD
-
-
Para los dispositivos con mando eléctrico:
-
Contactos OF, SDE, PF, CH
-
Kit de conexión a los disparadores de tensión con comunicación MX1 y XF
-
El módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP es independiente de la unidad de disparo. Se comunica de manera bidireccional con:
-
El sistema ULP a través del cable BCM ULP del interruptor automático
-
MicroLogic La unidad de disparo a través de una conexión de infrarrojos
El número de referencia depende del tipo de interruptor automático. Para obtener más información, consulte un programa de selección de productos Schneider Electric.
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
@UpdatedD04
47405 |
Hoja de instrucciones: EAV3608000 |
Cable BCM ULP del interruptor automático
El cable BCM ULP del interruptor automático se utiliza para conectar un interruptor automático MasterPact NT/NW o ComPacT NS BCM ULP y provisto del módulo o las MicroLogic la unidad de disparo a un módulo ULP.
Está disponible en tres longitudes y termina con un conector enchufable RJ45 para la conexión directa a un módulo ULP.
|
Ilustración |
Longitud |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|---|
|
L = 0,35 m (1,15 ft) |
LV434195 |
Hoja de instrucciones: S1A73172 |
|
|
L = 1,3 m (4,26 ft) |
LV434196 |
||
|
L = 3 m (9,84 ft) |
LV434197 |
||
|
L = 5 m (16,4 ft) |
LV434198 |