Module répéteur isolé RS 485 deux fils
Introduction
L'interface IFM référencée STRV00210 n'est pas isolée. Un module répéteur isolé RS 485 deux fils est nécessaire pour isoler électriquement un réseau Modbus RS 485 à 2 fils interne à l'équipement électrique d'un réseau Modbus RS 485 à deux fils extérieur à l'équipement électrique.
Pour plus d'informations sur l'installation, voir S1A2181101, Répéteur isolé RS 485 deux fils - Instruction de service .
Compatibilité matérielle
Le module répéteur isolé RS 485 deux fils est compatible avec l'interface IFM référencée STRV00210 .
L'interface IFM référencée LV434000 ne nécessite pas l'utilisation d'un module répéteur isolé RS 485 à deux fils dans un réseau Modbus.
Description du matériel
Connexion Modbus entre deux éléments de l'équipement électrique
Lorsque le réseau Modbus n'est pas confiné dans l'équipement électrique, le module répéteur isolé RS 485 deux fils doit être inséré entre le réseau Modbus à l'intérieur de l'équipement électrique et le réseau Modbus à l'extérieur de l'équipement électrique.
La figure ci-après montre une liaison Modbus reliant trois éléments d'équipement électrique ( S1 , S2 et S3 ) via des modules répéteur isolé RS 485 deux fils . Dans cet exemple, la borne 0 V Modbus doit être connectée au client Modbus en un seul point de la ligne Modbus et aucun autre appareil ne doit avoir la borne 0 V raccordée à la terre.
|
A |
Module Répéteur isolé RS 485 deux fils |
|
B |
Interfaces IFM regroupées en îlots avec l'accessoire de liaison |
|
C |
Terminaison de ligne Modbus |
|
D |
Interfaces IFM reliées en boucle de chaînage avec le câble Modbus |
Les règles suivantes sont à respecter :
-
Chaque segment Modbus isolé doit inclure une polarisation en un point et une terminaison de ligne Modbus à chaque extrémité :
-
Sur le segment à l'extérieur de l'équipement électrique, la polarisation de ligne et une terminaison sont intégrées dans le client Modbus. Une terminaison de ligne Modbus doit être connectée à l'autre extrémité, c'est-à-dire sur le dernier module répéteur isolé RS 485 deux fils (en l'occurrence, celui situé sur l'équipement électrique S3 ).
-
Sur le segment à l'intérieur de l'équipement électrique, la polarisation et une terminaison de ligne Modbus doivent être intégrées dans le module répéteur isolé RS 485 deux fils .
Une terminaison de ligne Modbus doit être connectée à l'autre extrémité, c'est-à-dire sur la dernière interface IFM ou un autre serveur Modbus (sur la dernière interface IFM pour les équipements électriques S1 et S2 dans notre exemple).
-
-
Longueur maximale (Lmax) du câble Modbus principal (dérivations non comprises) :
-
Lmax = 500 m (1640 pi.) à 38400 bauds
-
Lmax = 1000 m (3281 pi.) à 19200 bauds
-
Cas de plusieurs segments d'alimentation dans plusieurs éléments de l'équipement électrique
Il est obligatoire d'installer un répéteur isolé RS 485 deux fils dans chaque équipement électrique lorsque le réseau Modbus est distribué dans plusieurs éléments de l'équipement électrique.
|
A |
Câble Modbus en provenance du client Modbus |
|
B |
Alimentation 24 V CC |
|
C |
Terminaison de ligne Modbus |
|
D |
Bornier de terre fonctionnelle |
|
E |
Répéteur isolé RS 485 deux fils |
|
F |
Interface IFM de référence STRV00210 |