Interface IFM référencée STRV00210
Introduction
L'interface IFM référencée STRV00210 est remplacée par l'interface IFM référencée LV434000.
Le tableau suivant présente les spécificités de chaque interface IFM.
|
Caractéristiques |
Interface IFM STRV00210 |
Interface IFM LV434000 |
|---|---|---|
|
Compatibilité des disjoncteurs |
|
|
|
Connecteur Modbus |
5 broches |
RJ45 |
|
Câble |
Câble Modbus à extrémités libres |
Câbles Modbus RJ45 |
|
Circuit Modbus |
D0, D1, C commun, alimentation |
D0, D1, commun 0 VL |
|
Raccordement du commun 0 V à un bornier de terre |
Oui, bornier de terre requis. |
Non, car 0 VL est isolé. |
|
Isolement Modbus |
Répéteur isolé RS 485 deux fils nécessaire |
Aucun répéteur nécessaire |
|
Terminaison de ligne Modbus |
Vissée |
RJ45 |
Les caractéristiques spécifiques de l'interface IFM référencée STRV00210 , y compris les règles d'alimentation et de raccordement ULP, sont détaillées dans cette annexe.
Description du matériel
|
A |
Connecteur à vis à 5 broches (raccordement Modbus et alimentation) |
|
B |
Commutateurs rotatifs d'adresse Modbus |
|
C |
Voyant de trafic Modbus |
|
D |
Verrouillage Modbus |
|
E |
Voyant ULP |
|
F |
Bouton de test. |
|
G |
Verrouillage mécanique |
|
H |
Deux ports ULP RJ45 |
|
I |
Accessoire de liaison |