Raccordement des disjoncteurs MasterPacT NT/NW ou PowerPacT P- et R-frame au système ULP
Introduction
Utilisez le cordon BCM ULP du disjoncteur pour raccorder des disjoncteurs MasterPacT NT/NW ou PowerPacT P- et R-frame au système ULP. Le disjoncteur doit avoir un module de communication de disjoncteur BCM ULP.
Module de communication de disjoncteur BCM ULP
Fourni avec le disjoncteur,
le module de communication BCM ULP est installé
derrièreMicroLogic
le déclencheur
Micrologic
-
Pour les appareils à commande manuelle :
-
Contacts OF, SDE et/ou SD
-
-
Pour les appareils à commande électrique :
-
Contacts OF, SDE, PF, CH
-
Kit de connexion aux déclencheurs voltmétriques communicants MX1 et XF
-
Le module de communication de disjoncteur BCM ULP est indépendant du déclencheur. Il communique bilatéralement avec :
-
le système ULP via le cordon BCM ULP du disjoncteur
-
le MicroLogic déclencheur Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...via une liaison infrarouge
La référence du module BCM ULP dépend du type de disjoncteur.
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
S48188 (MasterPacT NT fixe) |
Instruction de service : 48049-293-02 |
|
|
S47485 (MasterPacT NT débrochable) |
||
|
S47405 (MasterPacT NT fixe) |
MasterPacT NW - Disjoncteur de puissance à basse tension / boîtier isolé - Guide utilisateur Documents à consulter |
|
|
S48384 (MasterPacT NW débrochable) |
||
|
S64205 (PowerPacT à châssis P avec poignée de manoeuvre standard, PowerPacT à châssis R) |
Instruction de service : 48049-338-01 |
|
|
S64206 (PowerPacT à châssis P débrochable) |
||
|
S64207 (PowerPacT à châssis P à commande électrique) |
Cordon BCM ULP de disjoncteur
Le cordon BCM
ULP du disjoncteur est utilisé pour raccorder un disjoncteur MasterPacT
NT/NW ou PowerPacT
P- ou R-frame équipé du module BCM ULP et/ou
d'un MicroLogic
déclencheur
Micrologic
Il est disponible en trois longueurs et se termine par un connecteur RJ45 mâle permettant un raccordement direct à un module ULP.
|
Illustration |
Longueur |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|---|
|
L = 0,35 m (1.15 ft) |
LV434195 |
Instruction de service : S1A73172 |
|
|
L = 1,3 m (4.26 ft) |
LV434196 |
||
|
L = 3 m (9.84 ft) |
LV434197 |
||
|
L = 5 m (16.4 ft) |
LV434198 |