Architecture Modbus centralisée
Introduction
Dans une architecture Modbus centralisée, les IMU communiquent avec les interfaces de communication (serveurs IFE ou interfaces IFM). Les serveurs IFE et les interfaces IFM sont regroupés en en îlots, montés côte à côte sur un rail DIN et interconnectés par l'accessoire de liaison.
Architecture Modbus centralisée
La figure suivante illustre un exemple d'architecture Modbus centralisée comprenant trois IMU :
-
Une IMU composée d'un disjoncteur PowerPacT P- ou R-frame et d'un serveur de tableau IFE Ethernet pour obtenir une connexion Ethernet.
-
Une IMU composée d'un disjoncteur PowerPacT H-, J-, ou L-frame, d'une interface IFM et d'un afficheur FDM121.
-
Une IMU composée d'un disjoncteur PowerPacT H-, J-, ou L-frame, d'un module d'E/S, d'une interface IFM et d'un afficheur FDM121.
|
A |
Alimentation AD 24 Vcc pour les
déclencheurs MicroLogic
Micrologic
|
|
B |
Alimentation ABL8 24 Vcc pour modules ULP |
|
C |
Module IO |
|
D |
Interfaces IFM regroupées avec des accessoires de liaison |
|
E |
Terminaison de ligne Modbus |
|
F |
Serveur IFE |
|
G |
Cordon ULP RJ45 mâle |
Raccordement du câble Modbus
|
A |
Terminaison de ligne Modbus |
|
B |
Alimentation 24 V CC |
|
C |
Câble Modbus en provenance du client Modbus |
|
D |
Terminaison de ligne ULP |
Le câble Modbus en provenance du client Modbus est raccordé à une interface IFM. Il assure la continuité du signal Modbus (D0, D1, et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).
Schéma de câblage
|
A |
Alimentation 24 V CC |
|
B |
Terminaison de ligne Modbus |
|
C |
Interface IFM |
|
D |
Câble Modbus en provenance du client Modbus |
|
E |
Connexion à la terre à l'extrémité du câble Modbus lorsque le client Modbus est installé dans le même équipement électrique que les interfaces IFM auxquelles il est connecté |
Pour plus d'informations sur la gestion du blindage des câbles, consultez les règles de connexion Modbus entre plusieurs éléments de l'équipement électrique.
Alimentation du serveur de tableau Ethernet IFE
Schéma de câblage du serveur de tableau Ethernet IFE
|
A |
Alimentation 24 V CC |
|
B |
Terminaison de ligne Modbus |
|
C |
Interface IFM |
|
D |
Serveur IFE |
Cas d’un seul segment d’alimentation
|
A |
Alimentation ABL8 24 Vcc pour modules ULP |
|
B |
Câble Modbus en provenance du client Modbus |
|
C |
Cordon NSX |
|
D |
Interface IFM |
|
E |
Câble Modbus vers la deuxième colonne |
|
F |
Terminaison de ligne Modbus |
Raccordement du câble Modbus avec un seul segment d'alimentation
-
Le câble Modbus en provenance du client Modbus est raccordé à une interface IFM. Il assure la continuité du signal Modbus (D0, D1, et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).
-
Le câble Modbus acheminé vers la deuxième colonne peut être raccordé à n'importe quelle interface IFM du groupe. Il assure la continuité du signal Modbus vers la deuxième colonne et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).
Le câble d'alimentation 24 Vcc qui va vers la deuxième colonne peut être raccordé à n'importe quelle interface IFM du groupe. Il assure la continuité de l'alimentation 24 V CC vers la deuxième colonne.
Schéma de câblage avec un seul segment d’alimentation
|
A |
Alimentation 24 V CC |
|
B |
Connexion à la terre à l'extrémité du câble Modbus lorsque le client Modbus est installé dans le même équipement électrique que les interfaces IFM auxquelles il est connecté |
|
C |
Câble Modbus en provenance du client Modbus |
|
D |
Interface IFM |
|
E |
Terminaison de ligne Modbus |
Pour plus d'informations sur la gestion du blindage des câbles, consultez les règles de connexion Modbus entre plusieurs éléments de l'équipement électrique.
Cas de plusieurs segments d’alimentation
Lorsque plusieurs alimentations 24 Vcc sont nécessaires (voir alimentation segmentée), plusieurs segments d'alimentation sont utilisés le long du câble Modbus.
|
A |
Alimentation ABL8 24 Vcc pour modules ULP |
|
B |
Câble Modbus en provenance du client Modbus |
|
C |
Interfaces IFM regroupées avec des accessoires de liaison |
|
D |
Câble Modbus vers la deuxième colonne |
|
E |
Câble Modbus vers la troisième colonne |
|
F |
Terminaison de ligne Modbus |
Raccordement du câble Modbus avec plusieurs segments d'alimentation
-
Le câble Modbus en provenance du client Modbus assure la continuité du signal Modbus (D0, D1 et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).
-
Le câble Modbus en direction de la deuxième colonne assure la continuité du signal Modbus (D0, D1, et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).
Une alimentation 24 V CC séparée est raccordée à la deuxième colonne.
-
Le câble Modbus vers la troisième colonne assure la continuité du signal Modbus (D0, D1 et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).
Une alimentation 24 V CC séparée est raccordée à la troisième colonne.
Schéma de câblage avec plusieurs segments d’alimentation
|
A |
Alimentation 24 V CC |
|
B |
Connexion à la terre à l'extrémité du câble Modbus lorsque le client Modbus est installé dans la même section d'équipement électrique que les interfaces IFM auxquelles il est connecté |
|
C |
Câble Modbus en provenance du client Modbus |
|
D |
Interface IFM |
|
E |
Câble Modbus entre éléments de l'équipement électrique |
|
F |
Terminaison de ligne Modbus |
Pour plus d'informations sur la gestion du blindage des câbles, consultez les règles de connexion Modbus entre plusieurs éléments de l'équipement électrique.