Raccordement de disjoncteurs MasterPacT MTZ au système ULP
Introduction
Utilisez le cordon ULP RJ45 mâle/mâle pour connecter un disjoncteur MasterPacT MTZ au système ULP. Le disjoncteur doit être équipé d'un module à port ULP.
Module à port ULP
Selon le type de disjoncteur, le module à port ULP est fourni :
-
En standard sur les disjoncteurs débrochables MasterPacT MTZ2/MTZ3.
-
En option pour les disjoncteurs fixes MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 et les disjoncteurs débrochables MasterPacT MTZ1. Il est alors monté avec les borniers du disjoncteur.
Le module à port ULP :
-
Fournit l'alimentation à l'unité de contrôle MicroLogic X
-
Possède une terminaison de ligne ULP intégrée
-
Permet le raccordement à des modules ULP externes comme le module IO ou l'interface IFE.
Pour les disjoncteurs débrochables MasterPacT MTZ avec interface EIFE en option, le module à port ULP :
-
Fournit l'alimentation à l'interface EIFE
-
Raccorde l'interface EIFE aux autres modules de l'IMU (par exemple, module IO).
|
Illustration |
Description |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|---|
|
Module à port ULP pour disjoncteur fixe MasterPacT MTZ1 |
LV850063SP |
Instruction de service : |
|
|
Module à port ULP pour disjoncteur fixe MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
LV850061SP |
||
|
Module à port ULP pour disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ1 |
LV850064SP |
Instruction de service : |
|
|
Module à port ULP pour disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
LV850062SP |
Instruction de service : |
Alimentation du module à port ULP dans les disjoncteurs MasterPacT MTZ
Le module à port ULP des disjoncteurs MasterPacT MTZ alimente directement l'unité de contrôle MicroLogic X et l'interface EIFE .
|
A |
Alimentation 24 V CC |
|
B |
Module à port ULP |
|
C |
Module à port ULP et interface EIFE |
|
D |
Disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
|
E |
Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ |
|
F |
Disjoncteur MasterPacT MTZ1 débrochable |
|
G |
Disjoncteur MasterPacT MTZ |
Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ
L'interface EIFE est un accessoire en option monté sur le châssis des disjoncteurs débrochables MasterPacT MTZ.
L'interface EIFE permet de connecter les disjoncteurs débrochables MasterPacT MTZ à un réseau Ethernet. Elle assure un accès numérique à toutes les données fournies par l'unité de contrôle MicroLogic X . De plus, elle surveille la position de l'appareil dans le châssis : embroché, test, débroché.
Des kits de cordons de différentes longueurs sont disponibles pour relier le module à port ULP et l'interface EIFE .
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV851001 |
|