Caractéristiques du câble Modbus
Introduction
Si le câble Modbus utilisé est d'une référence Schneider Electric différente de 50965, il doit avoir les caractéristiques suivantes :
-
Câble blindé avec deux paires torsadées :
-
Une paire de communication pour le signal RS 485, avec impédance type de 120 Ω et section minimale de 0,25 mm2 (24 AWG). Les couleurs recommandées des fils sont le blanc et le bleu.
-
Une paire d'alimentation 24 V CC. La section dépend du courant à transporter et de la longueur requise du câble Modbus, avec les restrictions suivantes : 0,32 mm2 (22 AWG) minimum pour une alimentation 1 A 24 V CC et 0,5 mm2 (20 AWG) minimum pour une alimentation 3 A 24 V CC.
Les couleurs recommandées des fils sont le noir et le rouge.
-
-
Tresse de blindage, avec drain de blindage (pour raccorder le blindage à la borne de terre sur le connecteur à 5 broches de l'interface Modbus-SL IFM d'un disjoncteur).
-
Tension nominale d'isolement de la gaine extérieure : 300 V minimum.
Le câble doit être conforme aux conditions d'installation requises en tension et en température. Il incombe à l'utilisateur de sélectionner le câble correct pour l'installation spécifique.
Règles de raccordement
Le câble Modbus recommandé ci-dessous doit respecter les règles et recommandations de raccordement définies dans ce guide.
Références
Le tableau suivant indique deux références de câble Modbus recommandées :
|
Type d'installation |
Puissance nominale de 24 V CC |
Section de la paire d'alimentation |
Référence |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
|
Installation limitée à quelques IMU |
1 A |
0,34 mm2 (22 AWG) |
Belden Référence 3084A1 |
Diamètre extérieur limité à 7 mm (0,27 po) pour faciliter le câblage |
|
Installation de grande taille : toutes les topologies |
3 A |
0,75 mm2 (18 AWG) |
Belden Référence 7895A1 |
Câble recommandé avec drain de blindage et diamètre 9,6 mm (0,38 po) |
|
Le câble doit être conforme aux conditions d'installation requises en tension et en température. Il incombe à l'utilisateur de sélectionner le câble correct pour l'installation spécifique. |
||||