Présentation des architectures de système ULP
Introduction
L'architecture du système ULP est définie par le mode selon lequel le réseau Ethernet ou Modbus-SL interconnecte les unités fonctionnelles intelligentes (IMU).
Les différentes possibilités de connexion du système ULP définissent quatre architectures.
-
Architecture autonome : les IMU ne communiquent pas avec les interfaces de communication (IFE, EIFE ou IFM).
-
Architecture Modbus centralisée : les IMU communiquent avec les interfaces de communication (serveurs IFE et interfaces IFM). Les serveurs IFE et les interfaces IFM sont regroupés en en îlots, montés côte à côte sur un rail DIN et interconnectés par l'accessoire de liaison.
-
Architecture Modbus distribuée : les IMU communiquent avec les interfaces IFM. Les interfaces IFM sont réparties aussi près que possible des modules ULP dans l'IMU et reliées par le câble Modbus.
Deux configurations d'architecture Modbus distribuée sont possibles :
Ces deux architectures distribuées peuvent être combinées pour former une architecture mixte.
-
Architecture Ethernet en boucle de chaînage : les IMU communiquent avec des interfaces IFE ou EIFE. Les interfaces IFE et EIFE sont réparties aussi près que possible des modules ULP dans l'IMU et reliées par le câble Ethernet.
-
Architecture Ethernet en étoile : les IMU communiquent avec des interfaces IFE ou EIFE. Les interfaces IFE ou EIFE sont réparties aussi près que possible des modules ULP dans l'IMU et reliées au commutateur par le câble Ethernet.
Les architectures distribuées et centralisées peuvent être combinées pour s'adapter à l'installation électrique et à ses contraintes.
Les architectures de système ULP suivent les règles de construction de tableaux basse tension conformément aux normes ANSI C37.20.1 et UL 1558, UL 845, UL 891.
Choix de l’architecture
Le tableau suivant présente les avantages et les inconvénients des différentes architectures de système ULP :
|
Architecture |
Avantages |
Inconvénients |
|---|---|---|
|
Architecture Modbus centralisée |
|
Nécessité d'avoir un emplacement dédié dans la colonne où regrouper les interfaces IFM. |
|
Architecture Modbus distribuée en boucle de chaînage |
|
|
|
Architecture Modbus distribuée par dérivation |
|
|
|
Architecture Ethernet en boucle de chaînage |
|
|
|
Architecture Ethernet en étoile |
|
|