Alimentation du système ULP
Systèmes de distribution d'alimentation
Le système de distribution de l'alimentation peut être installé selon différentes topologies :
-
Topologie en étoile :
Dans une colonne, il est recommandé d'utiliser un système de distribution de l'alimentation en étoile pour réduire les perturbations CEM dues à l'impédance commune.
-
Topologie en boucle de chaînage :
Le système d'alimentation en boucle de chaînage permet la continuité de service : la déconnexion d'un équipement n'affecte pas les autres et la baisse d'impédance et de tension communes sur les équipements est limitée.
Système d'alimentation en étoile
Le schéma suivant illustre la conception d'un système de distribution de l'alimentation (CC ou CA) en étoile. Dans cette configuration, l'impédance commune se limite à la liaison entre l'alimentation principale et la distribution aux bornes. Elle est donc réduite au minimum. Plus le câblage (C) est court, plus l'impédance commune est faible.
Le câblage de chaque appareil doit s'effectuer avec des câbles à paire torsadée pour éviter les boucles et les émissions rayonnées.
|
A |
Alimentation électrique |
|
B |
|
|
C |
Câble entre l'alimentation et la distribution aux bornes |
|
D |
Distribution aux bornes |
|
E |
Appareil (D1-Dn) |
Système d'alimentation en boucle de chaînage
Les équipements du système sont connectés en boucle de chaînage, le premier et le dernier étant raccordés directement à la source d'alimentation.
Les câbles entre la boucle de chaînage et la boucle de reconnexion de l'alimentation doivent être proches pour éviter une boucle de courant et l'apparition de perturbations CEM.
|
A |
Alimentation électrique |
|
B |
|
|
C |
Appareil (D1-Dn) |
|
D |
D Dernier appareil connecté à l'alimentation sur la ligne |
Distribution de l'alimentation dans un système à plusieurs colonnes
Dans un système de distribution de l'alimentation comprenant plusieurs colonnes, il est possible d'alimenter trois ou quatre appareils par ligne si la consommation de courant est faible (inférieure à 500 mA) et que la longueur totale est inférieure à 5 m (16,4 ft).
Le schéma suivant illustre la distribution de l'alimentation dans un système global comportant plusieurs colonnes :
-
Les appareils (D1-Dn) sont connectés en étoile pour réduire l'impédance commune.
-
Les colonnes (C1-Cn) sont connectées en boucle de chaînage avec un câblage en boucle supplémentaire visant à minimiser la chute de tension, réduire l'impédance commune et assurer la continuité de service.
Consommation des modules ULP
Pour limiter les chutes de tension sur les cordons ULP, la consommation de chaque port ULP RJ45 est limitée à 300 mA.
Le tableau suivant indique la consommation des modules ULP.
|
Module |
Consommation typique (24 Vcc à 20 °C / 68 °F) |
Consommation maximum (19,2 Vcc à 60 °C / 140 °F) |
|---|---|---|
|
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur |
100 mA |
140 mA |
|
Serveur de tableau Ethernet IFE |
100 mA |
140 mA |
|
Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ |
115 mA |
180 mA |
|
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
21 mA |
30 mA |
|
Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
100 mA |
130 mA |
|
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur |
21 mA |
30 mA |
|
Déclencheur MicroLogic
Micrologic
|
30 mA |
55 mA |
|
Unité de contrôle MicroLogic X Micrologic X pour disjoncteur MasterPacT MTZ (alimentation par module à port ULP) |
200 mA |
335 mA |
|
Module de contrôle d'état BSCM pour disjoncteur PowerPacT H-, J-, et L-frame |
9 mA |
15 mA |
|
Déclencheurs MicroLogic
Micrologic
|
100 mA |
100 mA |
|
Module de communication BCM ULP pour disjoncteurs MasterPacT NT/NW et PowerPacT P- et R-frame |
40 mA |
65 mA |
|
Service Interface |
0 mA (Service Interface dispose de sa propre alimentation) |
0 mA (Service Interface dispose de sa propre alimentation) |
|
Testeur UTA |
0 mA (le testeur UTA dispose de sa propre alimentation) |
0 mA (le testeur UTA dispose de sa propre alimentation) |
Caractéristiques de l'alimentation
| AVIS |
|---|
|
PERTE DE LA DOUBLE ISOLATION
Le non-respect de ces instructions ne confère au
système qu'une isolation simple.
|
Les alimentations 24 Vcc du système ULP doivent être de type TBTS (très basse tension de sécurité) pour assurer la coordination de l’isolation et distribuer une TBTS sur toute la longueur des raccordements ULP. L'alimentation 24 Vcc doit être raccordée au niveau de l'extrémité primaire à une zone de distribution de basse tension dont la catégorie de surtension est égale ou inférieure à celle de l'alimentation 24 Vcc :
-
Les alimentations de catégorie de surtension IV peuvent être raccordées directement au système de barre de bus d'un tableau de distribution BT principal.
Les alimentations AD Schneider Electric relèvent de la catégorie de surtension IV.
-
Les alimentations de catégorie de surtension inférieure à IV ne peuvent pas être raccordées directement au système de barre de bus d'un tableau de distribution BT principal. Il faut au minimum un transformateur d'isolation de circuit entre la barre de bus d'un tableau principal de distribution BT et un circuit de contrôle pouvant être raccordé au segment primaire de l'alimentation 24 Vcc.
Les alimentations Schneider Electric Phaseo ABL8 relèvent de la catégorie de surtension II, comme la plupart des alimentations standard.
Les alimentations TBTS 24 Vcc du système ULP permettent d'alimenter d'autres appareils, à condition qu'ils disposent d'une isolation double ou renforcée pour préserver le caractère TBTS de l'alimentation. Ces appareils ne doivent raccorder ni la borne 0 V ni la borne 24 Vcc à la terre locale de la machine ou à la terre de protection.
Raccordement de la borne 0 V
La borne 0 V de l'alimentation peut être raccordée à la terre locale ou être flottante. Le tableau suivant présente les cas d'utilisation et leurs recommandations.
|
Raccordement de la borne 0 V |
Exigences |
Recommandations |
|---|---|---|
|
Borne 0 V raccordée à la terre |
|
Vérifiez que la tension en mode commun entre la phase et la terre n'est pas supérieure à 7 Vca. Sinon, ajoutez une alimentation pour réduire la charge. |
|
Borne 0 V flottante |
Si une au moins des conditions pour le raccordement de la borne 0 V à la terre n'est pas remplie, la borne 0 V de l'alimentation doit rester flottante. |
Il est recommandé d’utiliser un dispositif de surveillance de l’isolation (Vigilohm IM20, par exemple) pour détecter le premier défaut phase-terre et améliorer la continuité de service. |
Caractéristiques nominales de l'alimentation
Les règles concernant les caractéristiques nominales de l'alimentation sont les suivantes :
-
Pour concevoir l'alimentation dédiée aux modules de communication, vérifiez le courant de court-circuit maximum (Icc). Il ne doit pas dépasser 20 A, soit le courant de court-circuit maximum que les modules ULP peuvent supporter. Par exemple, l'Icc de l'alimentation ABL8 est limité à 14 A pour un courant nominal de 10 A.
-
La valeur nominale de la tension d'alimentation 24 Vcc pour le module ULP le plus éloigné doit être 24 Vcc +/-10 % (21,6 à 26,4 Vcc).
Alimentations 24 Vcc recommandées
Les alimentations 24 Vcc recommandées sont les suivantes :
-
Alimentations Schneider Electric Phaseo ABL8 (3 à 10 A, catégorie de surtension II), recommandées pour les installations de grande taille.
-
Alimentations Schneider Electric AD (1 A, catégorie de surtension IV), recommandées dans les cas suivants :
-
Installation comprenant un faible nombre d'IMU.
-
Alimentation des déclencheurs MicroLogic Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...dans les disjoncteurs MasterPacT NT/NW ou PowerPacT P- et R-frame
-
|
Caractéristique |
Alimentation Phaseo ABL8 |
Alimentation AD |
|---|---|---|
|
Illustration |
||
|
Catégorie de surtension |
Catégorie II selon IEC 60947-1 |
|
|
Tension d'alimentation d'entrée CA |
|
|
|
Tension d'alimentation d'entrée CC |
– |
|
|
Tenue diélectrique |
|
|
|
Température |
|
70 °C (158 °F) |
|
Courant de sortie |
Limité à 10 A |
1 A |
|
Ondulation |
200 mV crête à crête |
200 mV crête à crête |
|
Réglage de tension de sortie pour compensation de perte sur ligne |
24-28,8 Vcc |
22,8-25,2 Vcc |
Références des alimentations
|
Alimentation |
Calibre |
Tension d'entrée/sortie |
Référence |
|---|---|---|---|
|
Alimentation Schneider Electric AD Catégorie de surtension primaire IV Température : -25 °C à +70 °C (-13 ºF à +158 °F) |
1 A |
24/30 Vcc - 24 Vcc |
LV454440 |
|
48/60 Vcc - 24 Vcc |
LV454441 |
||
|
100/125 Vcc - 24 Vcc |
LV454442 |
||
|
110/130 Vca - 24 Vcc |
LV454443 |
||
|
200/240 Vca - 24 Vcc |
LV454444 |
||
|
Alimentation Schneider Electric Phaseo ABL8 Catégorie de surtension primaire II Température : 0-60 °C (0-140 °F) (déclassement à 80 % du courant au-delà de 50 °C (122 ºF)) |
3 A |
100/500 Vca - 24 Vcc |
ABL8RPS24030 |
|
5 A |
100/500 Vca - 24 Vcc |
ABL8RPS24050 |
|
|
10 A |
100/500 Vca - 24 Vcc |
ABL8RPS24100 |
Règles de raccordement de l'alimentation 24 Vcc
Pour réduire les interférences électromagnétiques, suivez ces règles :
-
Les fils d'entrée et de sortie de l'alimentation 24 V CC doivent être physiquement séparés, autant que possible.
-
Les fils de sortie de l'alimentation 24 V CC doivent être torsadés ensemble.
-
Les fils de sortie de l'alimentation 24 V CC, les câbles de communication ou les câbles de ligne avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD) doivent être disposés perpendiculairement aux câbles d'alimentation.
-
Les câbles d'alimentation 24 V CC doivent être coupés à la bonne longueur et placés contre le châssis métallique de l'armoire reliée à la terre. Les longueurs de câble excédentaires ne doivent pas être enroulées.
-
Les câbles d'alimentation 24 V CC doivent toujours être plaqués contre le châssis métallique des colonnes relié à la terre pour éviter les boucles à la terre.
-
Pour poser un câble sensible, suivez les coins intérieurs de l'armoire en tenant compte du rayon de courbure du câble.
Caractéristiques des câbles d'alimentation 24 Vcc
Règles applicables à une installation standard de l'alimentation 24 Vcc dans le système ULP :
-
Connectez l'alimentation à un câble utilisant 1 paire torsadée.
-
La distance minimum entre le câble d'alimentation et les autres signaux de l'installation est définie comme suit :
-
Distance entre les circuits d'alimentation et de contrôle = 100 mm (3,9 po.)
-
Distance entre le circuit d'alimentation et les câbles 24 Vcc ou de communication = 200 mm (7,9 po.).
-
Distance entre le circuit de contrôle et les câbles 24 Vcc ou de communication = 100 mm (3,9 po.).
-
Pour limiter les interférences électromagnétiques, appliquez en outre les règles d'installation suivantes :
-
Raccordez l'alimentation à un câble blindé à 1 paire torsadée.
-
Le blindage de ce câble doit être relié à des raccords CEM.
-
Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation, vis ou rail DIN par exemple (raccords laiton EMClip ® SKHZ de Indu-Sol).
Equilibre de charge de l'alimentation 24 Vcc
La puissance nominale de l'alimentation dépend de l'équilibre des charges, lequel est déterminé par la consommation des appareils présents dans l'IMU. Procédez comme suit pour vérifier que l'alimentation nominale est correcte :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
|
|
2 |
Mesurez la tension sur le dernier appareil connecté à l'alimentation de la ligne. |
|
3 |
Vérifiez que cette mesure est compatible avec la tolérance de l'appareil. |
|
4 |
En cas de chute de tension, appliquez l'une des mesures suivantes :
|
Mode d'alimentation 24 Vcc
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Utilisez la même alimentation TBTS 24 V CC AD ou Phaseo ABL8 pour
alimenter tous les modules ULP d'une unité
fonctionnelle intelligente (IMU).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
-
La même alimentation TBTS 24 Vcc peut être utilisée pour alimenter plusieurs IMU, en fonction des exigences globales d'alimentation du système.
-
Utilisez une alimentation 24 Vcc distincte pour les déclencheurs voltmétriques MN/MX/XF ou le motoréducteur MCH.
|
Module |
Mode d'alimentation |
|---|---|
|
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur |
Doit être raccordé à une alimentation 24 Vcc et ne peut pas être alimenté via son port ULP. |
|
Serveur de tableau Ethernet IFE |
Doit être raccordé à une alimentation 24 Vcc et ne peut pas être alimenté via son port ULP. |
|
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
Doit être raccordé à une alimentation 24 Vcc (1) et ne peut pas être alimenté via son port ULP. |
|
Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
Doit être raccordé à une alimentation 24 Vcc et ne peut pas être alimenté via son port ULP. |
|
Module à port ULP pour disjoncteurs MasterPacT MTZ |
Doit être raccordé à une alimentation 24 Vcc et ne peut pas être alimenté via son port ULP. |
|
Unité de contrôle MicroLogic X pour disjoncteurs MasterPacT MTZ |
Alimenté par le module à port ULP. |
|
Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ |
Alimenté par le module à port ULP. |
|
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur |
|
|
Déclencheur MicroLogic
Micrologic
|
Alimenté par les autres modules ULP via le cordon ULP. |
|
Module de contrôle d'état BSCM pour disjoncteurs PowerPacT H-, J-, et L-frame |
Alimenté par les autres modules ULP via le cordon ULP. |
|
Déclencheur MicroLogic
Micrologic
|
Nécessite une alimentation AD dédiée. |
|
Module de communication BCM ULP pour disjoncteurs MasterPacT NT/NW et PowerPacT P- et R-frame |
Alimenté par les autres modules ULP via le cordon ULP. |
|
(1) Le raccordement d'une interface IFM à l'alimentation 24 Vcc dépend de l'assemblage IFM :
|
|
Alimentation 24 Vcc pour
déclencheurs MicroLogic
Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic
6.0 X, Micrologic 7.0 X...
installés dans des disjoncteurs MasterPacT
NT/NW ou PowerPacT
P- et R-frame
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF EN ENVIRONNEMENT
BRUYANT
Utilisez une alimentation AD 24
Vcc séparée pour le déclencheur MicroLogic
Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic
6.0 X, Micrologic 7.0 X...
dans les disjoncteurs MasterPacT
NT/NW ou PowerPacT
P- et R-frame et ses contacts programmables M2C ou M6C (disponibles en option).Le non-respect de ces consignes peut provoquer des déclenchements
indésirables
|
Une seule alimentation AD TBTS 24 Vcc peut suffire à alimenter plusieurs
déclencheurs MicroLogic
Micrologic
-
Jusqu'à dix déclencheurs MicroLogic Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...sans contacts programmables M2C ou M6C. -
Jusqu'à cinq déclencheurs MicroLogic Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...avec contacts programmables M2C ou M6C.