技术数据
|
AC 电源适配器 |
型号: KA0601A-0501000DEU |
|
|
输入:100-240 VAC,50/60 Hz |
||
|
输出:5.0 VDC,1.0 A,5.0 W |
||
|
平均工作效率:73.7% @115 VAC,230 VAC |
||
|
无负载功耗:0.1 W @115 VAC,230 VAC |
||
|
电源 |
AC 适配器(包含在包装内)或 |
|
|
4 节五号碱性电池 |
||
|
连接器类型 |
用于 AC 适配器的 Micro USB 端口 |
|
|
适用于 3 个 3.5 mm 单声道迷你插头 |
||
|
电池 |
4 节五号碱性电池 |
|
|
电池寿命 |
最多 1 年(电池寿命可能会因使用情况、固件升级频率和环境而异) |
|
|
通信接口 |
红外发射器能量 IEC825 |
|
|
Zigbee:2.4 GHz, IEEE802.15.4 |
||
|
工作频率 |
2405-2480 MHz (Zigbee) |
|
|
最大发射射频功率 |
<10 mW (Zigbee) |
|
|
红外延长线长度 |
<5 m |
|
|
有红外延长线时的红外控制范围 |
1 m(从发射器到红外控制设备) |
|
|
无红外延长线时的红外控制范围 |
≤8 m(从 Wiser 红外转换器到红外控制设备) |
|
|
IP 等级 |
IP20 |
|
|
工作温度 |
-10 °C - +45 °C,仅限室内环境使用 |
|
|
相对湿度 |
10% 至 90%,无冷凝的情况下 |
|
|
尺寸 |
Ø100.0 × 32.5 mm |
|
|
认证 |
符合 CE 标准 |
|