Datos técnicos
Adaptador de alimentación de AC |
Número de modelo: KA0601A-0501000DEU |
|
Entrada: 100-240V AC, 50/60Hz |
||
Salida: 5,0V DC, 1,0A, 5,0W |
||
Eficiencia activa media: 73,7% a 115V AC, 230V AC |
||
Consumo de energía sin carga: 0.1W a 115V AC, 230V AC |
||
Alimentación de corriente |
Adaptador de AC ( incluido en el paquete) o |
|
4 baterías alcalinas AA |
||
Tipo de conector |
Puerto Micro USB para el adaptador de AC |
|
Aplicable para 3 miniclavijas monoaurales de 3,5 mm |
||
Batería |
4 baterías alcalinas AA |
|
Vida útil de las baterías |
Hasta 1 año (puede variar según el uso, la frecuencia de actualización del firmware y el entorno) |
|
Interfaz de comunicación |
Energía del emisor de IR IEC825 |
|
Zigbee: 2,4 GHz, IEEE802.15.4 |
||
Frecuencia de funcionamiento |
2405-2480 MHz (Zigbee) |
|
Potencia de radiofrecuencia transmitida máx. |
<10mW (Zigbee) |
|
Longitud del cable de extensión de IR |
<5 m |
|
Rango de control de IR con cable de extensión de IR |
1 m (del emisor al dispositivo controlado por IR) |
|
Rango de control de IR sin cable de extensión de IR |
≤8 m (del Control Remoto IR Wiser al dispositivo controlado por IR) |
|
Clasificación IP |
IP20 |
|
Temperatura de servicio |
De -10 °C a 45 °C, solo para uso en interiores |
|
Humedad relativa |
Del 10% al 90%, sin condensación |
|
Dimensiones |
Ø100,0 × 32,5 mm |