DUG_Exxact – rums-/golvtemostat 16 A_WH-00

Tekniska data

Nominell spänning:

230 V AC ~, 50 Hz

Nominell effekt:

2 A

Standby:

max. 0,4 W

Anslutningsplintar:

Plintar för max. 2,5 mm², 0,5 Nm

Neutralledare:

Krävs

Omgivningstemperatur:

0 till 45 °C

Relativ luftfuktighet:

Max. 90 %, icke-kondenserande

Temperaturnoggrannhet:

max. ±0,5 °C (inom området 4–30 °C)

Temperaturmätning upplösning:

0,5 °C

Display:

Indikering med 7x5 punkter, 3 ytterligare lampor

Användningsfrekvens:

2,405 GHz till 2,48 GHz

Max. radiofrekvenseffekt som överförs:

<10 mW

Kommunikationsprotokoll:

Zigbee 3.0-certifierad

Skyddsklass:

II

Arbetsspänning:

230 V

Överspänningskategori:

III

Nominell impulsspänning:

4 kV

Nedsmutsningsgrad:

2

CTI-klassning för isoleringskomponenter:

175 V

Materialgrupp:

IIIa (baserat på CTI-värde)

Frånkopplingstyp:

1.B

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?