DUG_Renova – rums-/golvtermostat 16 A_WH-00

Skapa en automatisering

Med en automatisering kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser Home-appen kan du skapa automatiseringer baserat på dina behov.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Gå till Automatisering > för att skapa en automatisering.
    OBS: Max. 10 automatiseringar kan läggas till.
  3. Tryck på Om (A) och välj något av följande villkor (B):
    • Alla villkor: Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda.
    • Vilket villkor som helst: Detta utlöser en åtgärd när minst ett villkor är uppfyllt.
  4. Tryck på Lägg till villkor och välj något av följande (C):
    • Ändring av enhetens status: Välj en enhet för att aktivera automatisering.
    • Borta-läge: Aktivera/inaktivera borta-läge för att utlösa en åtgärd.
      FÖRSLAG: Borta-läget kan även användas som en utlösare för att stänga av belysningen, dimmern eller stänga jalusin etc. Mer information om Borta-läge finns i bruksanvisningen.
  5. Tryck på Ändring av enhetens status > . Ställ in temperaturen med skjutreglaget (D) och välj villkoret (E) (mindre än/mer än), tryck sedan på Ställ in.
    OBS:
    • Högst 10 villkor kan läggas till

      .
    • Om du vill ta bort ett villkor sveper du åt vänster och trycker på .

  6. För att ställa in en specifik tid för din automatisering trycker du på När > Lägg till tid och väljer något av följande (F):
    • Specifik tid på dagen: Soluppgång, Solnedgång, Anpassad.
    • Tidsperiod: Dagtid, Nattid, Anpassad
    OBS:
    • Max. 10 poster kan läggas till.

    • Om du vill ta bort en viss tid sveper du åt vänster och trycker .

  7. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välja något av följande (G):
    • Styr en enhet: Välj en enhet som du vill utlösa.
    • Skicka meddelande: Aktivera aviseringen för automatiseringen.
    • Aktivera ett scenario: Markera det scenario som du vill utlösa.
    • Vänta: Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.

  8. Tryck på Styr en enhet > Uppvärmning och välj något av följande (H):
    • Öka: Ställ in varaktigheten för att öka temperaturen med 2 °C.
    • Börvärde: Ställ in önskad temperatur.
  9. Tryck på Börvärde, ställ in önskad temperatur med hjälp av en vertikal skjutstång (I) och tryck sedan på Ställ in.
    OBS:
    • Högst 10 åtgärder kan läggas till.

    • Om du vill ta bort en åtgärd sveper du den åt vänster på åtgärden och trycker sedan på .

  10. Ange namnet på automatiseringen (J).

    Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .

  11. Tryck på Spara.
    När automatiseringen har sparats visas den på fliken Automatisering.
    Med (K) kan du aktivera och inaktivera automatiseringen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?