Informações técnicas
|
Fonte de alimentação |
2 pilhas alcalinas de tipo IEC LR6 1,5 V (AA) |
|
|
Interfaces |
Utilizador: Ecrã TFT, botões táteis |
|
|
Cablagem |
Sem necessidade de cablagem |
|
|
Intervalo de ajuste da temperatura |
5 °C a 30 °C |
|
|
Resolução de temperatura |
0,5 °C |
|
|
Temperatura de funcionamento |
0 °C a 45 °C |
|
|
Temperatura de armazenamento |
-20 °C a 65 °C |
|
|
Frequências de operação |
2,4 GHz (Bidirecional, Mesh) |
|
|
Transmissão |
+13 dBm (20 mW) |
|
|
Grau de poluição |
2 |
|
|
Alcance do sinal de rádio |
30 m em espaço livre |
|
|
Classe de software |
A |
|
|
Classificação IP |
IP20 |
|
|
Montagem |
Suporte de parede ou de mesa |
|
|
Dimensões do produto:(A x L x P) |
76 x 76 x 25 mm |
|