Datos técnicos
Fuente de alimentación |
"2 pilas alcalinas tipo IEC LR6 1,5 V (AA)" |
|
Interfaces |
Usuario: Pantalla TFT, botones táctiles |
|
Cableado |
No se requiere cableado |
|
Rango de ajuste de temperatura |
De 5 °C a 30 °C |
|
Resolución de la temperatura |
0,5 °C |
|
Temperatura de servicio |
De 0 a 45 °C |
|
Temperatura de almacenamiento |
de -20 °C a 65 °C |
|
Frecuencias de funcionamiento |
2,4 GHz (bidireccional, malla) |
|
Transmisión |
+13 dBm (20 mW) |
|
Grado de polución |
2 |
|
Alcance de la señal de radio |
30 m en espacio libre |
|
Clase de software |
A |
|
Clasificación IP |
IP20 |
|
Montaje |
Soporte de pared o soporte de mesa |
|
Dimensiones del producto:(Alto x Ancho x Fondo) |
76 x 76 x 25 mm |