Caractéristiques techniques
|
Alimentation électrique |
2 piles alcalines type IEC LR6 1,5 V (AA) |
|
|
Interfaces |
Utilisateur : écran TFT, boutons tactiles |
|
|
Câblage |
Aucun câblage requis |
|
|
Plage de réglage de la température |
de 5 °C à 30 °C |
|
|
Résolution de température |
0,5 °C |
|
|
Température de fonctionnement |
-0 °C à 45 °C |
|
|
Température de stockage |
-20 °C à 65 °C |
|
|
Fréquences de fonctionnement |
2,4 GHz (bidirectionnel, maillage) |
|
|
Transmission |
+13 dBm (20 mW) |
|
|
Degré de pollution |
2 |
|
|
Plage de signal radio |
30 m d’espace libre |
|
|
Classe de logiciel |
A |
|
|
Indice de protection IP |
IP20 |
|
|
Montage |
Support mural ou pied de table |
|
|
Dimensions du produit : (H x l x P) |
76 x 76 x 25 mm |
|