Tietoja laitteesta
UFH on saatavilla seuraavissa versioissa:
-
UFH-lämmitys/viilennys
-
UFH-lämpö
-
UFH-lämmitys/viilennys 24 V
UFH-lämmityksen/viilennyksen ja UFH-lämmityksen/viilennyksen 24 V voidaan käyttää myös lämpöpumpun tai kattilan ohjauksessa. UFH:ta tulee käyttää ainoastaan vesikiertoisten UFH-järjestelmien kanssa. Se toimii yhdessä Wiser-keskusyksikön ja Wiser-huonetermostaattien kanssa, ja se säätelee yksittäisten huoneiden/alueiden lämpötilaa.
-
1/2-kanava: voit käyttää sitä suuressa huoneessa ohjataksesi neljän lämpötoimilaitteen venttiilin päätä kuuman veden toimittamiseksi.
-
3/4-kanava: voit käyttää sitä keskikokoisessa huoneessa ohjataksesi kahden lämpötoimilaitteen venttiilin päätä kuuman veden toimittamiseksi.
-
5/6-kanava: voit käyttää sitä pienessä huoneessa ohjataksesi lämpötoimilaitteen venttiilin päätä kuuman veden toimittamiseksi.
Yhdistettyjen järjestelmien (UFH ja patterit)
avulla voidaan lisätä Wiser-patteritermostaatteja, jotta
voidaan ohjata täydellistä vesikiertoista lämmitysjärjestelmää.
Järjestelmän laajentaminen on helppoa: kaksi Wiser-lisäohjainta
(ja valinnaista patteritermostaattia) voidaan lisätä.
1x UFH enintään 6 huonetta/aluetta
2x UFH enintään 12 huonetta/aluetta
3x UFH enintään 16 huonetta/aluetta
Lattialämmityksen ominaisuudet:
-
Ohjaa lattialämmitystä etänä Wiser Home -sovelluksen avulla.
-
Voit tehostaa huonelämpötilaa käyttämällä Wiser huonetermostaatin keskipainiketta.