À propos de l’appareil
L’UFH est disponible dans les versions suivantes :
-
UFH Chauffage/refroidissement
-
UFH Chauffage
-
UFH Chauffage/refroidissement 24 V
L’UFH Chauffage/refroidissement et l’UFH Chauffage/refroidissement 24 V peuvent également être utilisés pour commander une pompe à chaleur ou une chaudière. L’UFH ne doit être utilisé qu’avec des systèmes UFH hydroniques. Il fonctionne en association avec la passerelle Wiser et le Wiser Thermostat d'Ambiance et commande la température des pièces/zones individuelles.
-
Canaux 1/2 : vous pouvez les utiliser dans une grande pièce pour commander 4 têtes de vanne d’actionneurs thermiques afin de fournir de l’eau chaude.
-
Canaux 3/4 : vous pouvez les utiliser dans une pièce moyenne pour commander 2 têtes de vanne d’actionneurs thermiques afin de fournir de l’eau chaude.
-
Canaux 5/6 : vous pouvez les utiliser dans une petite pièce pour commander une tête de vanne d’actionneur thermique afin de fournir de l’eau chaude.
Avec des systèmes mixtes (UFH et radiateurs),
il est possible d’ajouter des têtes de vanne thermostatiques Wiser
et de commander ainsi un système de chauffage hydronique complet.
Le système est simple à développer : 2 Wiser
Centrales de câblage supplémentaires (et éventuellement
des têtes de vanne thermostatique) peuvent être ajoutées.
1x UFH max. 6 pièces/zones
2x UFH max.
12 pièces/zones
3x UFH max. 16 pièces/zones
Caractéristiques du contrôleur de plancher chauffant :
-
Contrôlez à distance le contrôleur de plancher chauffant à l’aide de l’application Wiser Home.
-
Augmentez la température dans la pièce à l'aide du bouton central du Wiser Thermostat d'Ambiance.