Tekniset tiedot
|
Versiot: |
UFH-lämmitys/viilennys (CCTFR6600) UFH-lämmitys (CCTFR6610) UFH-lämmitys/viilennys 24 V (CCTFR6620) |
|
|
Virtalähde: |
230 V / 24 V AC ± 10 % 50 Hz |
|
|
Vyöhykkeet ja laitteet järjestelmää kohti: |
Enint. 6 per vyöhyke, enint. 16 per järjestelmä, enint. 32 laitetta per järjestelmä |
|
|
Ympäristön lämpötila: |
Käyttö 0–50 °C, varastointi -10–55 °C |
|
|
Ilmankosteus: |
Käyttö 25–85 %, varastointi 15–85 % |
|
|
Etäanturin lämpötilan resoluutio: |
1 °C |
|
|
Ilman virtalähdettä: |
Releet normaalisti auki |
|
|
Langaton: |
2,4 GHz (kaksisuuntainen, verkko) |
|
|
Signaalialue: |
30 m, vapaa tila |
|
|
Signaalin enimmäisvahvuus: |
14 dBm (25 mW) |
|
|
Saastumisluokka: |
2 |
|
|
Energialuokka: |
IV = 2 % |
|
|
Ohjelmistoluokka: |
A |
|
|
Sulakkeen luokitus: |
3.15 A |
|
|
Releet: |
Normaalisti auki 2(1)A |
|
|
3 W:n toimilaitteiden määrä kanavaa kohti: |
Vyöhykkeet 1 ja 2.....4 toimilaitetta Vyöhykkeet 3 ja 4.....2 toimilaitetta Vyöhykkeet 5 ja 6.....1 toimilaite |
|
|
3 W:n toimilaitteiden määrä laitetta kohti: |
14 |
|
|
Nimellinen syöksyjännite: |
4 kV |
|
|
Liittimet (vihreä): |
Ruuviton tyyppi Y 0,08–1,5 mm², AWG 16–28 |
|
|
Kotelointiluokka: |
Luokka II |
|
|
Suojausluokka: |
IP30 |
|
|
Antenni: |
Ulkoinen antenni (mukana toimitettu) |
|
|
Automaattinen toiminto: |
Ei käytettävissä: termostaatti säätää lämpötilaa |
|
|
Maadoitusohjauksen perusversio: |
Laite ei ole maadoitettu. Kaksinkertainen eristys. |
|
|
Maadoitusohjauksen täysversio: |
Laitetta ei ole maadoitettu. Ulkoiselle maakaapelille on oma liitäntänsä. Kaksinkertainen eristys. |
|
|
Mitat: |
305 x 90 x 65 mm (PxKxS) |
|