DOCA0066ES-05

Unidad de control termomagnética TM-DC PV para interruptores automáticos 4P

Introducción

Las unidades de control termomagnéticas TM-DC PV para interruptores automáticos 4P de 80 A a 500 A son unidades de control integradas.

Se han diseñado para aplicaciones fotovoltaicas de CC.

Las unidades de control TM-DC PV 4P proporcionan:

  • umbral térmico ajustable

  • umbral de disparo magnético fijo en unidades de control con In de 80 A a 160 A

  • umbral de disparo magnético ajustable en unidades de control con In de 200 A a 500 A

Descripción

La gama de ajustes y los selectores de ajuste se encuentran en la parte frontal de la unidad de control.

A Gama de ajustes para la unidad de control termomagnética TM-DC PV

B Selector de ajuste para el umbral de disparo de la protección térmica Ir

C Selector de ajuste para el umbral de disparo de la protección magnética Ii (en unidades de control con In de 200 A a 500 A solamente)

Ajuste de la protección térmica

El umbral de disparo de la protección térmica Ir se ajusta con un selector de 4 ajustes.

Al girar el selector de ajuste de protección térmica (A) se modifica la curva de disparo como se muestra (B).

En la tabla siguiente se muestran los valores del umbral de disparo Ir (en amperios) de la protección térmica (valores indicados en el selector) con respecto al valor nominal de cada unidad de control, en función de la posición del selector Ir.

Valor nominal de la unidad de control In (A) a 40 °C (104 °F)

80

100

125

160

200

250

320

400

500

Umbral de disparo Ir (A) a 40 °C (104 °F)

56

70

87

112

140

175

224

280

350

64

80

100

128

160

200

256

320

400

72

90

112

144

180

225

288

360

450

80

100

125

160

200

250

320

400

500

El ajuste de la protección térmica se fija al valor nominal de la unidad de control.

Ajuste de la protección magnética en unidades de control con In de 80 A a 160 A

En las unidades de control con un valor nominal inferior a 200 A, el umbral de disparo de la protección magnética no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:

 

Valor nominal de la unidad de control In (A)

80

100

125

160

Umbral de disparo fijo Ii (A) +/−20 %

Valor DC

800

800

1250

1250

Ajuste de la protección magnética en unidades de control con In de 200 A a 500 A

En las unidades de control con un valor nominal entre 200 A y 500 A, el umbral de disparo de la protección magnética Ii se ajusta con un selector de 6 ajustes.

Al girar el selector de ajuste de la protección magnética (A), se modifica la curva de disparo como se muestra (B).

En la tabla siguiente se muestran los valores del umbral de disparo Ii (en amperios) de la protección magnética (valores indicados en el selector), en función de la posición del selector Ii:

Valor nominal de la unidad de control In (A)

200

250

320

400

500

Umbral de disparo Ii (A) +/−20 %

1000

1250

1600

2000

2500

1200

1500

1920

2400

3000

1400

1750

2240

2800

3500

1600

2000

2560

3200

4000

1800

2250

2880

3600

4500

2000

2500

3200

4000

5000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?