DOCA0066ES-05

Unidad de control termomagnética TM-DC para interruptores automáticos 3P y 4P de 250 A a 600 A

Introducción

Las unidades de control termomagnéticas TM-DC para interruptores automáticos 3P/4P de 250 A a 600 A son unidades de control integradas.

Se han diseñado para aplicaciones de propósito general de CC.

Las unidades de control TM-DC 3P/4P proporcionan:

  • umbral térmico ajustable

  • umbral de disparo magnético ajustable

Descripción

La gama de ajustes y los selectores de ajuste se encuentran en la parte frontal de la unidad de control.

A Gama de ajustes de la unidad de control 3P/4P termomagnética TM-DC

B Selector de ajuste para el umbral de disparo de la protección térmica Ir

C Selector de ajuste para el umbral de disparo de la protección magnética Ii

Ajuste de la protección térmica

El umbral de disparo de la protección térmica Ir se ajusta con un selector de 5 ajustes.

Al girar el selector de ajuste de la protección térmica (A), se modifica la curva de disparo como se muestra (B).

La siguiente tabla muestra los valores del umbral de disparo Ir (en amperios) de la protección térmica (valores indicados en el selector) con respecto a cada valor nominal de la unidad de control, en relación con la posición del selector Ir.

Valor nominal de la unidad de control In (A) a 40 °C (104 °F)

250

320

400

500

600

Umbral de disparo Ir (A) a 40 °C (104 °F)

175

224

280

350

420

200

256

320

400

480

225

288

360

450

540

250

320

400

500

600

Ajuste de la protección magnética

El umbral de disparo de la protección magnética no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:

Valor nominal de la unidad de control In (A)

250

320

400

500

600

Umbral de disparo Ii (A) +/−20 %

625

800

1000

1250

1500

750

960

1200

1500

1800

875

1120

1400

1750

2100

1000

1280

1600

2000

2400

1125

1440

1800

2250

2700

1250

1600

2000

2500

3000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?