DOCA0066ES-05

Unidad de control termomagnética TM-DC para interruptores automáticos 3P y 4P de 80 A a 250 A

Introducción

Las unidades de control termomagnéticas TM-DC para interruptores automáticos 3P/4P de 80 A a 250 A son unidades de control intercambiables.

Se han diseñado para aplicaciones de propósito general de CC.

Las unidades de control TM-DC 3P/4P proporcionan:

  • umbral térmico ajustable

  • umbral de disparo magnético fijo en las unidades de control con In de 80 A a 160 A

  • umbral de disparo magnético ajustable en las unidades de control con In de 200 A y 250 A

Descripción

La gama de ajustes y los selectores de ajuste se encuentran en la parte frontal de la unidad de control.

A Gama de ajustes de la unidad de control 3P/4P termomagnética TM-DC

B Selector de ajuste para el umbral de disparo de la protección térmica Ir

C Selector de ajuste para el umbral de disparo de la protección magnética Ii (solo para TM-DC 200/250)

Ajuste de la protección térmica

El umbral de disparo de la protección térmica Ir se ajusta con un selector de 4 ajustes.

Al girar el selector de ajuste de la protección térmica (A), se modifica la curva de disparo como se muestra (B).

La siguiente tabla muestra los valores del umbral de disparo Ir (en amperios) de la protección térmica (valores indicados en el selector) con respecto a cada valor nominal de la unidad de control, en relación con la posición del selector Ir.

Valor nominal de la unidad de control In (A) a 40 °C (104 °F)

80

100

125

160

200

250

Umbral de disparo Ir (A) a 40 °C (104 °F)

56

70

87

112

140

175

64

80

100

128

160

200

72

90

112

144

180

225

80

100

125

160

200

250

Ajuste de la protección magnética en las unidades de control con In de 80 A a 160 A

En las unidades de control con un valor nominal inferior a 200 A, el umbral de disparo de la protección magnética no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:

 

Valor nominal de la unidad de control In (A)

80

100

125

160

Umbral de disparo fijo Ii (A) +/−20 %

Valor verdadero de CC

800

800

1250

1250

Ajuste de la protección magnética en las unidades de control con In de 200 A y 250 A

En las unidades de control con un valor nominal entre 200 A y 250 A, el umbral de disparo de la protección magnética Ii se ajusta con un selector de 6 ajustes.

Al girar el selector de ajuste de la protección magnética (A), se modifica la curva de disparo como se muestra (B).

En la tabla siguiente se muestran los valores del umbral de disparo Ii (en amperios) de la protección magnética (valores indicados en el selector), en función de la posición del selector Ii:

Valor nominal de la unidad de control In (A)

200

250

Umbral de disparo Ii (A) +/−20 %

1000

1250

1200

1500

1400

1750

1600

2000

1800

2250

2000

2500

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?