DOCA0091ES-08

Introducción

Descripción general

La interfaz IFE permite la conexión de una unidad funcional inteligente (IMU) con un interruptor automático ComPact, PowerPact o MasterPact a una red Ethernet. Cada interruptor automático tiene su propia interfaz IFE y dirección IP correspondiente.

Tipos de interfaz IFE

Hay dos tipos de interfaz IFE:

  • Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático con número de referencia LV434001

    Este tipo de interfaz IFE es una interfaz Ethernet para los interruptores automáticos ComPact, PowerPact y MasterPact.

    NOTA: La interfaz IFE con el número de referencia LV434001 sustituye totalmente la interfaz IFE con el número de referencia LV434010. LV434001 incorpora la función de reloj de tiempo real (RTC)y permite conexiones ULP de hasta to 20 m (65.6 ft) con los interruptores automáticos MasterPact MTZ (LV434010 tenía una limitación teórica de 5 m (16.4 ft) durante la vida útil de la interfaz IFE).
  • Servidor de panel IFE Ethernet con número de referencia LV434002

    Este tipo de interfaz IFE es una interfaz Ethernet para los interruptores ComPact, PowerPact y MasterPact y un servidor para los dispositivos Modbus-SL conectados (línea serie).

    NOTA: El servidor IFE con el número de referencia LV434002 sustituye totalmente al servidor IFE con el número de referencia LV434011. LV434002 incorpora la función de reloj de tiempo real (RTC) y permite conexiones ULP de hasta 20 m (65.6 ft) con los interruptores automáticos MasterPact MTZ (LV434011 tenía una limitación teórica de 5 m (16.4 ft) durante la vida útil de la interfaz IFE).

Características de la interfaz IFE

Las características principales de la interfaz IFE son:

  • Puerto Ethernet doble para una conexión en cadena margarita simple

  • Servicio web de perfil del dispositivo para la detección de la interfaz IFE en la red de área local (LAN)

  • Compatible con ULP para la localización de la interfaz IFE en el cuadro eléctrico

  • Interfaz Ethernet para interruptores automáticos ComPact, PowerPact y MasterPact

  • Servidor para los dispositivos Modbus-SL conectados (solo para el servidor IFE con el número de referencia LV434002)

  • Páginas web de configuración incrustadas

  • Páginas web de monitorización incrustadas

  • Páginas web de control incrustadas

  • Alarma de notificación por correo electrónico integrada para interruptor automático conectado a la interfaz IFE.

NOTA: El interruptor integrado de la interfaz IFE no es compatible con la topología en anillo, ya que no dispone de la función de protección en bucle.