DOCA0091ES-08

Medidas de energía

Descripción general

Las medidas de energía se actualizan cada segundo. Las medidas de energía se guardan cada hora en la memoria no volátil de la unidad de control MicroLogic.

Las medidas de energía incluyen:

  • Energía activa Ep

  • Energía reactiva Eq

  • Energía aparente Es

  • Energía activa contada positivamente (EpIn) o negativamente (EpOut), según la configuración del registro 3316 Señal de flujo de potencia.

  • Energía reactiva contada positivamente (EqIn) o negativamente (EqOut), según la configuración del registro 3316 Señal de flujo de potencia.

  • La energía activa y la energía reactiva se acumulan según la configuración del registro 3324 (modo absoluto por ajuste de fábrica) Modo de acumulación de energía.

El comando de restablecimiento mínimo/máximo (código de comando = 46728) puede restablecer el contenido de los registros de medidas de energía, a excepción de las medidas de energía acumulada.

NOTA: El comando de configuración de la señal de flujo de potencia (código de comando =47240) puede restablecer el contenido de los registros de medidas de energía, a excepción de las medidas de energía acumulada

Registros de energía

Las energías se almacenan en formato big-endian: la palabra más significativa se trasmite en primer lugar y la menos significativa, en segundo lugar.

Ejemplos

Si Ep = 7589 kWh, entonces:

  • Registro 2000 = 0 (0x0000)

  • Registro 2001 = 7589 (0x1DA5)

Si Ep = 4.589.625 kWh, entonces:

  • Registro 2000 = 70 (0x0046)

  • Registro 2001 = 2105 (0x0839)

4589625 = 70x65536 + 2105

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x07CF-

0x07D0

2000-

2001

L

1

kWh

INT32

–1 999 999 999 a +1 999 999 999

E

Energía activa: Ep

0x07D3-

0x07D4-

2004-

2005

L

1

kVARh

INT32

–1 999 999 999 a +1 999 999 999

E

Energía reactiva: Eq

0x07D7-

0x07D8

2008-

2009

L

1

kWh

INT32

0–1 999 999 999

E

Energía activa contada positivamente: EpIn

0x07DB-

0x07DC

2012-

2013

L

1

kWh

INT32

0–1 999 999 999

E

Energía activa contada negativamente: EpOut

0x07DF-

0x07E0

2016-

2017

L

1

kVARh

INT32

0–1 999 999 999

E

Energía reactiva contada positivamente: EqIn

0x07E3-

0x07E4

2020-

2021

L

1

kVARh

INT32

0–1 999 999 999

E

Energía reactiva contada negativamente: EqOut

0x07E7-

0x07E8

2024-

2025

L

1

kVAh

INT32

0–1 999 999 999

E

Energía aparente: Es

0x07EB-

0x07EC

2028-

2029

L

1

kWh

INT32

0–1 999 999 999

E

Energía activa acumulada contada positivamente (no puede restablecerse): EpIn

0x07ED-

0x07EE

2030-

2031

L

1

kWh

INT32

0–1 999 999 999

E

Energía activa acumulada contada negativamente (no puede restablecerse): EpOut