990-6287B-012

Paramètres par défaut

Paramètre Valeur par défaut Paramètres disponibles
Luminosité de l'écran 63 1-63
Délai désact. rétr. (s) 60 10-255
Identifiant du périphérique 1 1-255
Débit en bauds 9600 2400, 4800, 9600, 14400, 19200
Délai d'expiration du mot de passe (minutes) 3 0-120
Date 2015-01-01  
Heure 00:00:00  
Mode de fonctionnement Mode simple Mode simple, Mode ECO
Démarrage automatique Activer Activer, Désactiver
Taux de charge d'auto-vieillissement (%) 60 18-100
Mode convertisseur de fréquence Désactiver Désactiver, Activer
Fonctionnement des LBS LBS désactivé LBS désactivé, LBS maître, LBS esclave
Retard transfert (s) 1 0- 20
Retard transfert par. (s) 10 0 -200
Transfert EPO vers bypass Désactiver Désactiver, Activer
Fréquence de sortie (Hz) 50 50, 60
Tension sortie (V) 400 380, 400, 415
Sortie compens. tension (%) 0.0 -5.0, -4.5, -4.0, -3.5, -3.0, -2.5, -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0
Tension RMS bypass min. (%) -45 -10, -15, -20, -30, -45
Tension RMS bypass max. (%) 15 à 415 V, 20 à 400 V, 25 à 380 V 10, 15, 20, 25
Plage fréquence bypass (%) 10 1, 2, 4, 5, 10
Vit. balayage sortie (Hz/s) 0,5 0,5-2,0
Util. byp. ON thyr. surch. Désactiver Désactiver, Activer
Transf. autorisé vers bypass 10 3-10
ID parallèle 1 1-6
Nombre d'ASI parallèles 2 2-6
Nbre ASI par. redondants 0 0, 1, 2, 3, 4, 5
Chaînes dans bloc batt. 1 1 1-12
Chaînes dans bloc batt. 2 1 1-12
Chaînes dans bloc batt. 3 1 1-12
Blocs batterie par chaîne 36 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Capacité bloc batterie (Ah) 7 7-2000
Ampl. charge périod. (M) 0 0-24
Courant de charge maximal 0,1 0,05-0,2
Tension flottante (V) 2,25 2,20-2,29
Amplification de tension (V) 2,30 2,30-2,40
Durée charge rapide (minutes) 240 0-999
Comp. temp. charge flott. 0,000 0,000-0,007
Ampl. charge Désactiver Activer, Désactiver
Alarme auc. batt. connectée Activer Activer, Désactiver
Bloc de batteries stand. Non Oui, Non
État disjoncteur batt. ex. 1 Activer Désactiver, Activer
État disjoncteur batt. ex. 2 Activer Désactiver, Activer
État disjoncteur batt. ex. 3 Activer Désactiver, Activer
Déclenchement disjoncteur batterie Activer Désactiver, Activer
Backfeed en entrée Activer Désactiver, Activer
Backfeed par bypass Activer Désactiver, Activer
Statut MBB externe Désactiver Désactiver, Activer
Statut SPD externe Activer Désactiver, Activer
OUT 01 Désactiver Désactiver, Alarme standard, En mode normal, Alim. par batterie, Bypass statique, Bypass maintenance, Surcharge en sortie, Ventilateur HS, Batterie HS, Batterie déconnectée, Faible tension batterie, Entrée hors tol., Bypass hors tol., EPO activé, En charge
OUT 02 Désactiver
OUT 03 Désactiver
OUT 04 Désactiver
OUT 05 Désactiver
OUT 06 Désactiver
IN 01 Désactiver Désactiver, Onduleur ACTIVÉ, Onduleur DÉSACTIVÉ, Batterie HS, Grpe électr. activé, Alarme perso. 3, Alarme perso. 4, Désactiver ECO, Désactivation forcée onduleur, Désactivation forcée chargeur
IN 02 Désactiver
IN 03 Désactiver
IN 04 Désactiver
IN 05 Désactiver
IN 06 Désactiver
Param. autotest Désactiver l'autotest

Désactiver l'autotest automatique, Autotest chaque mois, Autotest chaque semaine

Autotest tous les 0 jour 0 heure 0 minute  
Type d'autotest Personnaliser

10 secondes, 10 minutes, EOD, -10 %, Personnaliser

Vérification du filtre à air (mois) 3 0, 3, 4, 5, 12
Compteur de filtres à air (jours) 0  
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.