Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji
- Całkowicie wyłącz zasilacz UPS — postępuj zgodnie z jego instrukcją obsługi.
- Zablokuj/oznacz wszystkie urządzenia rozłączające w panelu obejścia serwisowego lub rozdzielnicy w pozycji WYŁ. (otwartej).
- Zablokuj/oznacz wszystkie urządzenia rozłączające baterie w rozdzielnicy/ urządzeniu bateryjnym w pozycji WYŁ. (otwartej).
- Otwórz przednie drzwi zasilacza UPS.
- Wyjmij wszystkie moduły zasilania Z WYJĄTKIEM modułu zasilania położonego najniżej. Szczegóły można znaleźć w sekcji Montaż modułów zasilania.
- Zdemontuj przednie osłony wewnętrzne z zasilacza UPS.
- Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź
BRAK napięcia na każdym punkcje pomiaru.
NIEBEZPIECZEŃSTWORYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGOPrzed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym punkcje pomiaru.Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.Numer Opis Numer Opis 1 Wyjście L3 7 Bateria + 2 Wyjście L2 8 Bateria - 3 Wyjście L1 9 Neutralny 4 Obejście L3 10 Wejście L3 5 Obejście L2 11 Wejście L2 6 Obejście L1 12 Wejście L1 Numer Opis Numer Opis 1 UIB L1 (we) 18 SSIB L3 (we) 2 UIB L2 (we) 19 SSIB N (wy) 3 UIB L3 (we) 20 SSIB L1 (wy) 4 UIB L1 (wy) 21 SSIB L2 (wy) 5 UIB L2 (wy) 22 SSIB L3 (wy) 6 UIB L3 (wy) 23 UOB N (wy) 7 MBB N (we) 24 UOB L1 (wy) 8 MBB L1 (we) 25 UOB L2 (wy) 9 MBB L2 (we) 26 UOB L3 (wy) 10 MBB L3 (we) 27 UOB N (we) 11 MBB N (wy) 28 UOB L1 (we) 12 MBB L1 (wy) 29 UOB L2 (we) 13 MBB L2 (wy) 30 UOB L3 (we) 14 MBB L3 (wy) 31 Bateria + 15 SSIB N (we) 32 Bateria - 16 SSIB L1 (we) 33 Bateria N 17 SSIB L2 (we) - Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź
BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/obejścia/wyjścia/DC.
NIEBEZPIECZEŃSTWORYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGOPrzed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/obejścia/wyjścia/DC.Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. - Odłącz i usuń wszystkie kable zasilające z zasilacza UPS. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Łączenie kabli zasilających zasilacza UPS z jednym wewnętrznym przełącznikiem lub Łączenie kabli zasilających zasilacza UPS z czterema wewnętrznymi przełącznikami.
- Ponownie zamontuj przednie pokrywy wewnętrzne i wkręć śruby.
- Zdemontuj osłonę z zacisków połączenia sygnałów.
- Odłącz i usuń wszystkie przewody sygnałowe z zasilacza UPS. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączenie przewodów sygnałowych.
- W przypadku systemów UPS z adapterem głębokościowym: Zdemontuj elementy łączące zasilacz UPS z adapterem głębokościowym. Zdemontuj adapter głębokościowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu adaptera głębokościowego. Zachowaj wszystkie części do ponownego montażu.
- W przypadku systemów UPS z szafą z wejściem dolnym: Zdemontuj elementy łączące zasilacz UPS z szafą z wejściem dolnym. Zdemontuj szafę z wejściem dolnym. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji szafy z wejściem dolnym. Zachowaj wszystkie części do ponownego montażu.
- Ponownie zamontuj wszystkie zdemontowane płyty i osłony. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Montaż końcowy.
- Jeśli obecny jest przedni wspornik kotwiący lub transportowy, zdemontuj go z zasilacza UPS i podłogi. Zachowaj go w celu ponownego montażu.
- Jeśli obecny jest tylny wspornik kotwiący lub transportowy, zdemontuj go z zasilacza UPS i podłogi. Zachowaj go w celu ponownego montażu.
- Zamknij przednie drzwi na klucz.
- Podnieś nóżki zasilacza UPS, aż kółka będą miały pełny kontakt z podłogą.
- Teraz można przesuwać zasilacz UPS, tocząc
go po podłodze na kółkach.
OSTRZEŻENIERyzyko PRZECHYŁU- Kółka zasilacza UPS są przeznaczone wyłącznie do przewożenia po płaskich, równych, twardych i poziomych powierzchniach.
- Kółka zasilacza UPS są przeznaczone do przewożenia na małych odległościach (tj. na terenie tego samego budynku).
- Należy poruszać się w wolnym tempie i zwracać szczególną uwagę na warunki panujące na podłodze oraz wyważenie zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu. - W przypadku przewożenia na większe
odległości lub w warunkach, które nie są
odpowiednie dla kółek zasilacza UPS:
OSTRZEŻENIESzafa z wysokim środkiem ciężkościZasilacz UPS będzie miał wysoki środek ciężkości po zamontowaniu jednego modułu zasilania. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności podczas obchodzenia się z zasilaczem i przygotowania go do transportu/wysyłki.Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
OSTRZEŻENIERyzyko PRZECHYŁUW przypadku przewożenia na większe odległości lub w warunkach, które nie są odpowiednie dla kółek zasilacza UPS, należy upewnić się, że:- pracownicy odpowiedzialni za transport posiadają niezbędne umiejętności i zostali odpowiednio przeszkoleni;
- używane są odpowiednie narzędzia do bezpiecznego podnoszenia i przewożenia zasilacza UPS;
- produkt jest chroniony przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń (takich jak opakowanie jednostkowe lub zbiorcze).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.Wymagania dotyczące transportu:
-
Firma Schneider Electric zaleca ponowne użycie oryginalnej palety i wsporników transportowych w celu przewożenia na duże odległości, jeśli nie są one uszkodzone. Jeśli oryginalna paleta i wsporniki transportowe nie są dostępne lub są uszkodzone, należy użyć odpowiedniej palety dostosowanej do wagi zasilacza UPS (309 kg z zainstalowanym jednym modułem zasilania) i o odpowiednich wymiarach (minimum 1250 mm x 900 mm).
-
Należy użyć odpowiednich środków mocujących do zamocowania zasilacza UPS na palecie. Należy wykonać procedurę opisaną w instrukcji przyjęcia i rozpakowania produktu, aby zamontować zasilacz UPS na oryginalnej palecie za pomocą oryginalnych wsporników transportowych.
NIEBEZPIECZEŃSTWORyzyko PRZECHYŁU- Zasilacz UPS należy odpowiednio przymocować natychmiast po jego umieszczeniu na palecie.
- Osprzęt mocujący musi być w stanie wytrzymać wibracje i wstrząsy podczas załadunku, transportu i rozładunku.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIENieoczekiwane zachowanie sprzętuNie należy podnosić zasilacza UPS za pomocą wózka widłowego/paletowego bezpośrednio za ramę, ponieważ może to spowodować jego wygięcie lub uszkodzenie.Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu. - Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Rozmontuj zasilacz UPS, LUB
- Przenieś zasilacz UPS do nowej lokalizacji w celu montażu.
- Tylko w przypadku instalacji zasilacza UPS w nowej lokalizacji: Postępuj zgodnie z instrukcją montażu, aby zamontować
zasilacz UPS w nowej lokalizacji. Ogólny opis montażu można
znaleźć w sekcji Procedura montażu. Tylko firma Schneider
Electric może uruchomić system.
NIEBEZPIECZEŃSTWORYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGOTylko firma Schneider Electric może uruchomić system.Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA